(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSC-44
超硬押え金付きバイト用敷金 TSC フライスヨウコウグ

超硬押え金付きバイト用敷金 TSC TSC-44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 超硬押え金付きバイト用敷金 TSC。

詳細情報を確認する

Loading...

TSC-44 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-44

TCLNR/L2525M1204-F

5個

1,070( 1,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 超硬押え金付きバイト用敷金 TSC。

TSC-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬押え金付きバイト用敷金 TSCの型番TSC-44のページです。
型番TSC-44に関する仕様情報を記載しております。

超硬押え金付きバイト用敷金 TSCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSC-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

630円

( 693円 )
5個 -

1日目

TCLNR/L2525M1207-F

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました