(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント対応ブレード用スパナ

高圧クーラント対応ブレード用スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント対応ブレード用スパナ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    スパナ
  • 適合ホルダ:
    C3CHSN19045-CHP、C4CHSN21047-CHP、C5CHSN26047-CHP、C6CHSN33050-CHP、C3CHFVN26040-CHP、C4CHFVN26046-CHP、C5CHFVN26046-CHP、C6CHFVN33046-CHP、CHSR/L2020-CHP、CHSR/L2525-CHP、CHFVR/L2020-CHP、CHFVR/L2525-CHP

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

高圧クーラント対応ブレード用スパナ 使用方法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-20/5

1個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント対応ブレード用スパナ。

カタログ

 

T-20/5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応ブレード用スパナの型番T-20/5のページです。
型番T-20/5に関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応ブレード用スパナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました