(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,894円
税込単価
96,683円

【特長】・昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999002850
  • トラスココード:
    137-2366
  • 質量(g):
    18000
  • 材質1:
    天板:アルミ
  • 材質2:
    支柱部:スチール
  • 材質3:
    上枠・下枠:アルミ・スチール
  • 車輪径D(mm):
    75(ナイロン)
  • テーブル高さ(mm):
    280~460
  • テーブル寸法(mm)幅×長さ:
    400×550
  • 昇降方式:
    スクリュー式

型番

LH-35A-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-35A-1

1個

87,894( 96,683円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません
・天面にシマ鋼板を使用しているため滑りにくくなっています
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1の型番LH-35A-1のページです。
型番LH-35A-1に関する仕様情報を記載しております。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました