(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101,203円 ~ 142,838円
税込価格
111,323円 ~ 157,122円

【特長】・テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧
  • 昇降方式:
    スクリュー式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
車輪径D(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999002911
137-2363
32000
本体:アルミ・スチール
75(ナイロン)
700~880
450×600

1個

101,203( 111,323円 )

5日目

4989999002935
137-2365
46000
-
100(ナイロンホイルゴム車)
780~1070
500×750

1個

142,838( 157,122円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります
・昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました