(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,658円 ~ 100,815円
税込価格
87,624円 ~ 110,897円

【特長】・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径D(mm):
    75(ナイロン)
  • 昇降方式:
    スクリュー式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999002874
137-2368
22600
280~460
400×550

1個

79,658( 87,624円 )

8日目

4989999002898
137-2369
29600
330~620
400×750

1個

100,815( 110,897円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません
・昇降式・簡易リフターです
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました