(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイト用ダイレクトジェットプラグ

バイト用ダイレクトジェットプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
160円
税込単価
176円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 バイト用ダイレクトジェットプラグ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • 種類詳細:
    ダイレクトジェットプラグ
  • 適合ホルダ:
    JSCL2CR1212X09-CHP、JSCL2CR1212X09B-CHP、JSCL2CR1616X09-CHP、JSDJ2CR1012H07-CHP、JSDJ2CR1212X11-CHP、JSDJ2CR1616X11-CHP、JSVJ2BR1212X11-CHP、JSVJ2BR1616X11-CHP、JSWL2XR1212X04-CHP、JSWL2XR1616X04-CHP、JSDJ2XR1012H07-CHP、JSDJ2XR1212X07-CHP、JSDJ2XR1616X07-CHP、JSVJ2XR1012H07-CHP、STCR/L1012H18-CHP、STCR/L1212X18-CHP、STCR/L1212X18B-CHP、STCR/L1616X18-CHP、JCTER/L1212X2T12-CHP、JCTER/L1616X2T12-CHP、JCTER/L1616X2T16-CHP、JCTER/L2020X2T16-CHP、JSXXR/L1012H09-CHP、JSXXR/L1212X09-CHP、JSXXR/L1616X09-CHP、JSXXR/L1616X09B-CHP、JSXXR/L1212X09-S-CHP、JSXXR/L1212X09B-S-CHP、JSXXR/L1616X09-S-CHP、JSXXR/L1616X09B-S-CHP、JSVJ2XR**F09-CHP

型番

SSHM4-6-TB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHM4-6-TB

1個

160( 176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 バイト用ダイレクトジェットプラグ。

SSHM4-6-TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイト用ダイレクトジェットプラグの型番SSHM4-6-TBのページです。
型番SSHM4-6-TBに関する仕様情報を記載しております。

バイト用ダイレクトジェットプラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました