(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TW-B-T6
ビット TW型 BeamWrench ビームレンチ

ビット TW型 TW-B-T6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・先端に、ビーハクロームトップ加工を施し、高精度かつ高い耐摩耗性を実現...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    ビット

型番

TW-B-T6 解除

Loading...

TW-B-T6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高精度トルク管理と耐久性

先端部に高精度な特殊処理を行い嵌めあい良好。高い耐摩耗性と耐変形性で長寿命。

  • 耐久性と良好な嵌めあい性
    先端に、ビーハクロームトップ加工を施し、高精度かつ高い耐摩耗性を実現。本体には高級クロームバナジウムモリブデン鋼製を全身焼入れでクロームメッキ仕上げし、高い耐久性を発揮。
  • 様々な工具に対応可能
    細身のブレードはポケットの深い工具にも対応可能。
ビット TW型 特長

外形図

ビット TW型 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-B-T6

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に、ビーハクロームトップ加工を施し、高精度かつ高い耐摩耗性を実現
・本体には高級クロームバナジウムモリブデン鋼製を全身焼入れでクロームメッキ仕上げし、高い耐久性を発揮
・細身のブレードはポケットの深い工具にも対応可能

カタログ

TW-B-T6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビット TW型の型番TW-B-T6のページです。
型番TW-B-T6に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TW-B-7IP
TW-B-8IP
TW-B-T10
TW-B-T7
TW-B-T8
TW-B-T9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,320円

( 1,452円 )
1個 -

1日目

1,320円

( 1,452円 )
1個 -

1日目

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

1日目

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

1日目

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

1日目

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

1日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました