(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRM6X20-XT
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X TGY ソノタ

高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X SRM6X20-XT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 種類詳細:
    締付けねじ
  • 適合ホルダ:
    C3CHSN19045-CHP、C4CHSN21047-CHP、C5CHSN26047-CHP、C6CHSN33050-CHP、C3CHFVN26040-CHP、C4CHFVN26046-CHP、C5CHFVN26046-CHP、C6CHFVN33046-CHP、CHSR/L2020-CHP、CHSR/L2525-CHP、CHFVR/L2020-CHP、CHFVR/L2525-CHP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SRM6X20-XT 解除

Loading...

SRM6X20-XT の仕様・寸法情報

商品情報

注意・禁止事項

ブレード、インサートの取付け・取外し時の注意点

インサートの取付け

高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X インサートの取付け-1
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X インサートの取付け-2
4 本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。
ブレードを取付け、ボトムクランプ用スク リュー2 本を締め付ける。
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X インサートの取付け-3
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X インサートの取付け-4
インサートを挿入し、中央の固定用スクリューを締め付ける。
斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。

(4)→(3)の順番で取付けを行うと、インサートのクランプが 不安定になる可能性があります。

インサートの取外し

高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X インサートの取外し-1
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X インサートの取外し-2
斜め挿入用ロングスクリューを先に緩める。
中央の固定用スクリューを緩め、インサートを取外す。

斜め挿入用インサートのみを外しても、インサートが取外せない場合があります。

高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X ブレード、インサートの取付け・取外し時の注意点

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRM6X20-XT

5個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SRM6X20-XTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6Xの型番SRM6X20-XTのページです。
型番SRM6X20-XTに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6Xのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRM6X12DIN6912
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

540円

( 594円 )
1個 -

1日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました