(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボードパネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,193円
税込単価
37,612円

【特長】・モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます・ストッパー付きの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質1:
    脚:スチール
  • 外形寸法(mm)奥行:
    600
  • 外形寸法(mm)間口:
    1810
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1750
  • 板面色:
  • 枠色:
    マットグレー
  • 板面外寸(mm)横:
    1800
  • 板面外寸(mm)縦:
    1200
  • JANコード:
    9555292913756
  • 質量(g):
    27700
  • トラスココード:
    206-5414
  • 材質2:
    フレーム:アルミニウム、ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBP46

1個

34,193( 37,612円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます
・ストッパー付きのナイロンキャスターです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードパネルの型番MBP46のページです。
型番MBP46に関する仕様情報を記載しております。

ホワイトボードパネルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました