(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース ロックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:811000693
収納ケース ロックス シュウノウボックス

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
559円
税込単価
615円

【特長】・アップロック式でフタが外れにくい仕様になっています・フタに簡易スケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

811000693 解除

Loading...

 
カタログを表示

811000693 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
耐荷重(kg)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

811000693

160
210
100
4904746114624
206-4043
186
2
158
123
77
1.5

1個

559( 615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アップロック式でフタが外れにくい仕様になっています
・フタに簡易スケールが付いています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース ロックスの型番811000693のページです。
型番811000693に関する仕様情報を記載しております。

収納ケース ロックスのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ツール保管用
評価 5.0満足度:5.02025/02/05
価格とサイズが丁度よかったので購入。当日出荷もしてくれるので便利です

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
811000694
811000695
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 耐荷重(kg) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 容量(L)

672円

( 739円 )
1個 あり

4日目

2003501104904746114631206-40444025281157904.0

785円

( 864円 )
1個 あり

1日目

2003501804904746114648206-404552052761521607.0

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました