(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRM5X12DIN912
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー用締付けねじ センバンコウグ

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー用締付けねじ SRM5X12DIN912

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー用締付けねじ...

詳細情報を確認する

型番

SRM5X12DIN912 解除

Loading...

SRM5X12DIN912 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRM5X12DIN912

D32-L320-7D-C、D32-L416-10D-C

5個

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー用締付けねじ。

SRM5X12DIN912で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー用締付けねじの型番SRM5X12DIN912のページです。
型番SRM5X12DIN912に関する仕様情報を記載しております。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー用締付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRM3.5X10DIN912
SRM4X12DIN912
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

500円

( 550円 )
1個 -

1日目

D20-L200-7D-C、G20-L260-10D-E

540円

( 594円 )
1個 -

1日目

D25-L255-7D-C、D25-L330-10D-C

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました