(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCR-TRM-T7
リーマツール用ねじ SCR-TRM ブヒン

リーマツール用ねじ SCR-TRM SCR-TRM-T7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,050円
税込単価
4,455円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 リーマツール用ねじ SCR-TRM。

詳細情報を確認する

型番

SCR-TRM-T7 解除

Loading...

SCR-TRM-T7 の仕様・寸法情報

商品情報

注意・禁止事項

使用上の注意

注意:ヘッド脱着時には工具破損によるケガを防ぐため、保護眼鏡及び手袋の着用をお願いします。

ヘッド取付け

  • ねじを取り外した状態でツール側のポケットをエア等で綺麗に清掃。( 図1)
  • ヘッドの取付け部テーパー部と端面を清掃
  • ねじをツールに取付け2 - 3 回転時計回りに回す。( 図2)
  • ヘッドをねじに挿入する。( 図3)
    (注意:T8、T9 サイズは特定の位相にヘッドとねじを合わせないとヘッドがねじに入らないので位相を合わせる事)
  • 軽くトルクを感じるまで、ヘッドを手で回す。
  • キーを使用し締付けをしていく。( 図4)
  • ヘッドとツール取付け部端面に隙間が無くなるまで締め付ける。隙間が確実に無い事を確認。( 図5)

※推奨締付トルクは下図確認。(T5 - T9)

ヘッド交換

  • キーをヘッドに合わせ、トルクを感じなくなるまで反時計周りに回す。
  • トルクを感じなくなったら残りを手で数周回す。
  • ヘッドをツールから外す。(回し過ぎるとねじもツールから外れるので注意)
  • ツール側のポケットを清掃( 図1)
  • ヘッドをねじに挿入する。( 図3)(注意:T8、T9 サイズは特定の位相にヘッドとねじを合わせないとヘッドがねじに入らないので位相を合わせる事)
  • 軽くトルクを感じるまで、ヘッドを手で回す。
  • キーを使用し締付けをしていく。( 図4)
  • ヘッドとツール取付け部端面に隙間が無くなるまで締め付ける。端面に隙間が確実に無い事を確認。( 図5)

※推奨締付トルクは下図確認。 (T5 - T9)

リーマツール用ねじ SCR-TRM 使用上の注意-1
リーマツール用ねじ SCR-TRM 使用上の注意-2
リーマツール用ねじ SCR-TRM 使用上の注意-3
リーマツール用ねじ SCR-TRM 使用上の注意-4
リーマツール用ねじ SCR-TRM 使用上の注意-5

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-TRM-T7

TRM-T7-R20-1.5、TRM-T7-R20-3、TRM-T7-R20-5、TRM-T7-R20-8、TRMU-T7-R0.75-1.5、TRMU-T7-R0.75-3、TRMU-T7-R0.75-5、TRMU-T7-R0.75-8

1個

4,050( 4,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 リーマツール用ねじ SCR-TRM。

カタログ

 

SCR-TRM-T7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーマツール用ねじ SCR-TRMの型番SCR-TRM-T7のページです。
型番SCR-TRM-T7に関する仕様情報を記載しております。

リーマツール用ねじ SCR-TRMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCR-TRM-T5
SCR-TRM-T6
SCR-TRM-T8
SCR-TRM-T9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

11,100円

( 12,210円 )
1個 -

1日目

TRM-T5-R16-1.5、TRM-T5-R16-3、TRM-T5-R16-5、TRM-T5-R16-8、TRMU-T5-R0.625-1.5、TRMU-T5-R0.625-3、TRMU-T5-R0.625-5、TRMU-T5-R0.625-8

8,020円

( 8,822円 )
1個 -

1日目

TRM-T6-R16-1.5、TRM-T6-R16-3、TRM-T6-R16-5、TRM-T6-R16-8、TRMU-T6-R0.625-1.5、TRMU-T6-R0.625-3、TRMU-T6-R0.625-5、TRMU-T6-R0.625-8

5,180円

( 5,698円 )
1個 -

1日目

TRM-T8-R20-1.5、TRM-T8-R20-3、TRM-T8-R20-5、TRM-T8-R20-8、TRMU-T8-R0.75-1.5、TRMU-T8-R0.75-3、TRMU-T8-R0.75-5、TRMU-T8-R0.75-8

5,180円

( 5,698円 )
1個 -

1日目

TRM-T9-R32-1.5、TRM-T9-R32-3、TRM-T9-R32-5、TRM-T9-R32-8、TRMU-T9-R1.25-1.5、TRMU-T9-R1.25-3、TRMU-T9-R1.25-5、TRMU-T9-R1.25-8

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました