(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH2-NUSS
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) ダイシャ・ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,063円
税込単価
62,769円

【特長】・前角部にクッションゴムがあり安全です・車輪に標準ラジアルベアリングを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ウレタン
  • ハンドル高さ(mm):
    880

型番

SH2-NUSS 解除

Loading...

 
カタログを表示

SH2-NUSS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH2-NUSS

500
4989999304763
161-4004
150
234
900
600
LSH-2SET
HWU-150K
HWU-150J

1個

57,063( 62,769円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全です
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)の型番SH2-NUSSのページです。
型番SH2-NUSSに関する仕様情報を記載しております。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH1-NUSS
SH3-NUSS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

104,625円

( 115,088円 )
1個 あり

18日目

6004989999304756161-40032002891200750LSH-1SETHWU-200KHWU-200J

41,733円

( 45,906円 )
1個 あり

18日目

3004989999304770161-4005100180800450LSH-3SETHWU-100KHWU-100J

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました