(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL23-0948
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ) アルミダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,474円
税込単価
89,621円

【特長】・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です・キャスターに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:アルミ
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:エラストマーゴム
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    829
  • 高さ(mm):
    154
  • 取替キャスター(固定):
    SR-100SEL
  • 取替キャスター(自在):
    SFHG-100SEL

型番

AL23-0948 解除

Loading...

 
カタログを表示

AL23-0948 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL23-0948

AL2480S
4989999993080
207-8483
17900
900
480

1個

81,474( 89,621円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です
・キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です
・コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ)の型番AL23-0948のページです。
型番AL23-0948に関する仕様情報を記載しております。

アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL23-0736
AL23-0960
AL23-1248
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

51,884円

( 57,072円 )
1個 あり

14日目

AL2360S4989999602616207-228612800700360

95,161円

( 104,677円 )
1個 あり

14日目

AL2360S4989999602630207-228821400900600

89,817円

( 98,799円 )
1個 あり

14日目

AL2480S4989999993097207-8484209001200480

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました