(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,108円
税込単価
32,019円

【特長】・小型タイプのため、狭い所にも最適です。【材質】・荷台:スチール・ハン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    190
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999009903
  • トラスココード:
    149-5856
  • 質量(g):
    10000
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    720
  • 高さ(mm):
    110
  • 長さ(mm):
    454
  • 幅(mm):
    300
  • タイプ:
    ハンドル固定式
  • 取替キャスター(固定):
    SR-75RH(取り付けピッチ55×42)
  • 取替キャスター(自在):
    SG-75RH
  • 本体表面処理:
    メラミン焼き付け塗装

型番

PH-4530 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質スチール製
均等荷重(kg)190本体/オプション本体
JANコード4989999009903トラスココード149-5856
質量(g)10000材質1荷台:スチール
材質2ハンドル:スチール材質3キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
キャスター径(mm)75ハンドル高さ(mm)720
高さ(mm)110長さ(mm)454
幅(mm)300タイプハンドル固定式
取替キャスター(固定)SR-75RH(取り付けピッチ55×42)取替キャスター(自在)SG-75RH
本体表面処理メラミン焼き付け塗装 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-4530

1個

29,108( 32,019円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型タイプのため、狭い所にも最適です。
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)の型番PH-4530のページです。
型番PH-4530に関する仕様情報を記載しております。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト