(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RWT443

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RWT443

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シート・敷板
  • 種類詳細:
    敷金
  • 適合ホルダ:
    AWLNR/L2020X-08-CHP-MC、AWLNR/L2525X-08-CHP-MC

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWT443

2個

680( 748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RWT443。

RWT443で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RWT443の型番RWT443のページです。
型番RWT443に関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RWT443のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました