(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCGL-4JCSET
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用クランプセット ブヒン

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用クランプセット LCGL-4JCSET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,390円
税込単価
5,929円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用クラ...

詳細情報を確認する

型番

LCGL-4JCSET 解除

Loading...

LCGL-4JCSET の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCGL-4JCSET

ACLNL2020X-12-CHP-MC、ACLNL2525X-12-CHP-MC、ADJNL2020X-15-CHP-MC、ADJNL2525X-15-CHP-MC、AWLNL2020X-08-CHP-MC、AWLNL2525X-08-CHP-MC

1個

5,390( 5,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用クランプセット。

LCGL-4JCSETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用クランプセットの型番LCGL-4JCSETのページです。
型番LCGL-4JCSETに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用クランプセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCGR-4JCSET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

5,390円

( 5,929円 )
1個 -

1日目

ACLNR2020X-12-CHP-MC、ACLNR2525X-12-CHP-MC、ADJNR2020X-15-CHP-MC、ADJNR2525X-15-CHP-MC、AWLNR2020X-08-CHP-MC、AWLNR2525X-08-CHP-MC

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました