(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・60HRC前後で真価を発揮のコーティング・超高硬度層:ナノ積層構造に...
60HRC前後で真価を発揮の新コーティング
可変すくい角設計
先端~外周部まで、各箇所に適したすくい角を設計
先端部
外周部
高精度
従来品より更に高精度に!
ボール半径 | 外径公差 | R 精度 | シャンク径公差 |
---|---|---|---|
R0.25 ~ R1 | 0/-0.006 | ±0.003 | 0/-0.004 (h4) |
シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
加工事例 SKD11(60HRC) R0.5 × EL2
回転速度 | 24,000 min-1 |
---|---|
送り速度 | 2,000 mm/min |
ap | 0.1 mm |
ae | 0.3 mm |
クーラント | エアブロー |
加工形状 | 四角ポケット 118 × 16 × 0.9 mm |
加工時間 | 32 min |
HWLB は逃げ面、すくい面の摩耗がわずか
加工後の逃げ面/すくい面摩耗幅
被削材 | プリハードン鋼 / 焼入れ鋼 NAK / STAVAX (~55HRC) | 焼入れ鋼 SKD11 (55~62HRC) | 焼入れ鋼 HAP10 (62~66HRC) | 焼入れ鋼 HAP72 (66~70HRC) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ボール半径 (mm) | 有効長 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
2001 | R0.05 | 0.2 | 48,000 | 55 | 0.002 | 0.002 | 48,000 | 45 | 0.002 | 0.002 | 48,000 | 45 | 0.002 | 0.002 | 36,000 | 22 | 0.002 | 0.002 |
0.3 | 48,000 | 55 | 0.002 | 0.002 | 48,000 | 45 | 0.002 | 0.002 | 48,000 | 45 | 0.002 | 0.002 | 36,000 | 22 | 0.002 | 0.002 | ||
0.5 | 48,000 | 35 | 0.002 | 0.002 | 48,000 | 35 | 0.002 | 0.002 | 48,000 | 35 | 0.002 | 0.002 | 36,000 | 17 | 0.002 | 0.002 | ||
20015 | R0.075 | 0.3 | 48,000 | 90 | 0.004 | 0.004 | 48,000 | 70 | 0.004 | 0.004 | 48,000 | 70 | 0.004 | 0.004 | 36,000 | 35 | 0.004 | 0.004 |
0.5 | 48,000 | 60 | 0.004 | 0.004 | 48,000 | 50 | 0.004 | 0.004 | 48,000 | 50 | 0.004 | 0.004 | 36,000 | 25 | 0.004 | 0.004 | ||
1 | 48,000 | 60 | 0.001 | 0.002 | 48,000 | 20 | 0.001 | 0.002 | 48,000 | 20 | 0.001 | 0.002 | 36,000 | 10 | 0.001 | 0.002 | ||
2002 | R0.1 | 0.3 | 60,000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 60,000 | 200 | 0.002 | 0.003 | 60,000 | 130 | 0.002 | 0.003 | 45,000 | 65 | 0.002 | 0.003 |
0.5 | 60,000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 60,000 | 200 | 0.002 | 0.003 | 60,000 | 130 | 0.002 | 0.003 | 45,000 | 65 | 0.002 | 0.003 | ||
0.75 | 60,000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 60,000 | 200 | 0.002 | 0.003 | 60,000 | 130 | 0.002 | 0.003 | 45,000 | 65 | 0.002 | 0.003 | ||
1 | 60,000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 60,000 | 200 | 0.002 | 0.003 | 60,000 | 130 | 0.002 | 0.003 | 45,000 | 65 | 0.002 | 0.003 | ||
1.5 | 60,000 | 130 | 0.002 | 0.003 | 48,000 | 80 | 0.001 | 0.002 | 48,000 | 65 | 0.001 | 0.002 | 36,000 | 30 | 0.001 | 0.002 | ||
2 | 60,000 | 90 | 0.001 | 0.002 | 48,000 | 50 | 0.001 | 0.001 | 48,000 | 40 | 0.001 | 0.001 | 36,000 | 20 | 0.001 | 0.001 | ||
2.5 | 46,850 | 60 | 0.001 | 0.001 | 40,450 | 30 | 0.001 | 0.001 | 40,450 | 20 | 0.001 | 0.001 | 30,350 | 10 | 0.001 | 0.001 | ||
3 | 33,750 | 30 | 0.001 | 0.001 | 33,600 | 20 | 0.001 | 0.001 | 33,600 | 15 | 0.001 | 0.001 | 25,200 | 7 | 0.001 | 0.001 | ||
2003 | R0.15 | 0.5 | 60,000 | 350 | 0.006 | 0.008 | 45,000 | 310 | 0.004 | 0.007 | 43,500 | 180 | 0.003 | 0.005 | 32,500 | 90 | 0.003 | 0.005 |
0.75 | 60,000 | 350 | 0.006 | 0.008 | 45,000 | 310 | 0.004 | 0.007 | 43,500 | 180 | 0.003 | 0.005 | 32,500 | 90 | 0.003 | 0.005 | ||
1 | 60,000 | 350 | 0.006 | 0.008 | 45,000 | 310 | 0.004 | 0.007 | 43,500 | 180 | 0.003 | 0.005 | 32,500 | 90 | 0.003 | 0.005 | ||
1.5 | 60,000 | 350 | 0.006 | 0.008 | 45,000 | 310 | 0.004 | 0.007 | 43,500 | 180 | 0.003 | 0.005 | 32,500 | 90 | 0.003 | 0.005 | ||
2 | 60,000 | 210 | 0.004 | 0.007 | 45,000 | 190 | 0.003 | 0.005 | 43,500 | 110 | 0.002 | 0.004 | 32,500 | 55 | 0.002 | 0.004 | ||
2.5 | 51,250 | 175 | 0.003 | 0.005 | 38,500 | 135 | 0.002 | 0.004 | 37,750 | 85 | 0.001 | 0.003 | 28,300 | 40 | 0.001 | 0.003 | ||
3 | 42,500 | 140 | 0.002 | 0.004 | 32,000 | 80 | 0.002 | 0.004 | 32,000 | 65 | 0.001 | 0.002 | 24,000 | 30 | 0.001 | 0.002 | ||
4 | 23,900 | 45 | 0.001 | 0.001 | 22,550 | 30 | 0.001 | 0.001 | 22,300 | 20 | 0.001 | 0.001 | 16,720 | 10 | 0.001 | 0.001 | ||
2004 | R0.2 | 0.5 | 50,000 | 500 | 0.01 | 0.02 | 37,500 | 420 | 0.007 | 0.012 | 35,000 | 240 | 0.005 | 0.008 | 26,250 | 120 | 0.005 | 0.008 |
0.75 | 50,000 | 500 | 0.01 | 0.02 | 37,500 | 420 | 0.007 | 0.012 | 35,000 | 240 | 0.005 | 0.008 | 26,250 | 120 | 0.005 | 0.008 | ||
1 | 50,000 | 500 | 0.01 | 0.02 | 37,500 | 420 | 0.007 | 0.012 | 35,000 | 240 | 0.005 | 0.008 | 26,250 | 120 | 0.005 | 0.008 | ||
1.5 | 50,000 | 500 | 0.01 | 0.02 | 37,500 | 420 | 0.007 | 0.012 | 35,000 | 240 | 0.005 | 0.008 | 26,250 | 120 | 0.005 | 0.008 | ||
2 | 50,000 | 500 | 0.01 | 0.02 | 37,500 | 420 | 0.007 | 0.012 | 35,000 | 240 | 0.005 | 0.008 | 26,250 | 120 | 0.005 | 0.008 | ||
2.5 | 45,000 | 360 | 0.007 | 0.012 | 34,500 | 300 | 0.005 | 0.008 | 32,500 | 190 | 0.004 | 0.007 | 24,300 | 95 | 0.004 | 0.007 | ||
3 | 40,000 | 250 | 0.005 | 0.008 | 31,900 | 210 | 0.004 | 0.008 | 30,500 | 160 | 0.003 | 0.005 | 22,800 | 80 | 0.003 | 0.005 | ||
3.5 | 36,000 | 210 | 0.004 | 0.007 | 28,700 | 180 | 0.003 | 0.006 | 27,400 | 140 | 0.002 | 0.004 | 20,550 | 70 | 0.002 | 0.004 | ||
4 | 32,000 | 180 | 0.003 | 0.005 | 25,500 | 150 | 0.002 | 0.004 | 24,300 | 120 | 0.002 | 0.004 | 18,200 | 60 | 0.002 | 0.004 | ||
5 | 25,000 | 120 | 0.002 | 0.003 | 21,500 | 100 | 0.001 | 0.002 | 20,500 | 80 | 0.001 | 0.002 | 15,350 | 40 | 0.001 | 0.002 | ||
6 | 18,000 | 60 | 0.001 | 0.002 | 18,000 | 60 | 0.001 | 0.002 | 17,000 | 45 | 0.001 | 0.002 | 12,750 | 20 | 0.001 | 0.002 | ||
2005 | R0.25 | 1 | 44,000 | 650 | 0.015 | 0.04 | 33,000 | 530 | 0.01 | 0.02 | 30,000 | 300 | 0.007 | 0.01 | 22,500 | 150 | 0.007 | 0.01 |
1.5 | 44,000 | 650 | 0.015 | 0.04 | 33,000 | 530 | 0.01 | 0.02 | 30,000 | 300 | 0.007 | 0.01 | 22,500 | 150 | 0.007 | 0.01 | ||
2 | 44,000 | 650 | 0.015 | 0.04 | 33,000 | 530 | 0.01 | 0.02 | 30,000 | 300 | 0.007 | 0.01 | 22,500 | 150 | 0.007 | 0.01 | ||
2.5 | 44,000 | 650 | 0.015 | 0.04 | 33,000 | 530 | 0.01 | 0.02 | 30,000 | 300 | 0.007 | 0.01 | 22,500 | 150 | 0.007 | 0.01 | ||
3 | 40,000 | 500 | 0.01 | 0.02 | 31,000 | 400 | 0.007 | 0.01 | 28,550 | 230 | 0.005 | 0.008 | 21,400 | 115 | 0.005 | 0.008 | ||
3.5 | 36,350 | 340 | 0.007 | 0.017 | 29,000 | 270 | 0.005 | 0.008 | 27,100 | 160 | 0.003 | 0.006 | 20,300 | 80 | 0.003 | 0.006 | ||
4 | 32,700 | 180 | 0.005 | 0.015 | 27,150 | 150 | 0.003 | 0.008 | 25,650 | 100 | 0.002 | 0.005 | 19,900 | 50 | 0.002 | 0.005 | ||
5 | 27,000 | 135 | 0.003 | 0.008 | 24,200 | 110 | 0.002 | 0.005 | 23,500 | 75 | 0.002 | 0.004 | 17,600 | 35 | 0.002 | 0.004 | ||
6 | 21,350 | 90 | 0.002 | 0.005 | 21,300 | 75 | 0.001 | 0.003 | 21,300 | 50 | 0.001 | 0.002 | 16,000 | 25 | 0.001 | 0.002 | ||
8 | 15,900 | 60 | 0.001 | 0.003 | 15,900 | 40 | 0.001 | 0.002 | 15,900 | 25 | 0.001 | 0.002 | 11,950 | 12 | 0.001 | 0.002 | ||
10 | 14,900 | 50 | 0.001 | 0.002 | 13,600 | 20 | 0.001 | 0.001 | 13,600 | 15 | 0.001 | 0.001 | 10,200 | 7 | 0.001 | 0.001 |
被削材 | プリハードン鋼 / 焼入れ鋼 NAK / STAVAX (~55HRC) | 焼入れ鋼 SKD11 (55~62HRC) | 焼入れ鋼 HAP10 (62~66HRC) | 焼入れ鋼 HAP72 (66~70HRC) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ボール半径 (mm) | 有効長 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
2006 | R0.3 | 1 | 40,000 | 1,400 | 0.045 | 0.15 | 30,000 | 1,500 | 0.03 | 0.13 | 26,500 | 1,000 | 0.015 | 0.09 | 20,000 | 500 | 0.015 | 0.09 |
1.5 | 40,000 | 1,100 | 0.03 | 0.13 | 30,000 | 1,200 | 0.02 | 0.1 | 26,500 | 800 | 0.01 | 0.075 | 20,000 | 400 | 0.01 | 0.075 | ||
2 | 40,000 | 1,100 | 0.03 | 0.13 | 30,000 | 1,200 | 0.02 | 0.1 | 26,500 | 800 | 0.01 | 0.075 | 20,000 | 400 | 0.01 | 0.075 | ||
2.5 | 40,000 | 800 | 0.02 | 0.1 | 30,000 | 800 | 0.015 | 0.09 | 26,500 | 520 | 0.008 | 0.065 | 20,000 | 260 | 0.008 | 0.065 | ||
3 | 40,000 | 800 | 0.02 | 0.1 | 30,000 | 800 | 0.015 | 0.09 | 26,500 | 520 | 0.008 | 0.065 | 20,000 | 260 | 0.008 | 0.065 | ||
3.5 | 40,000 | 500 | 0.015 | 0.09 | 30,000 | 500 | 0.01 | 0.075 | 26,500 | 340 | 0.006 | 0.05 | 20,000 | 170 | 0.006 | 0.05 | ||
4 | 40,000 | 500 | 0.015 | 0.09 | 30,000 | 500 | 0.01 | 0.075 | 26,500 | 340 | 0.006 | 0.05 | 20,000 | 170 | 0.006 | 0.05 | ||
5 | 32,000 | 400 | 0.01 | 0.075 | 25,000 | 390 | 0.007 | 0.05 | 23,000 | 260 | 0.005 | 0.04 | 18,000 | 130 | 0.005 | 0.04 | ||
6 | 24,000 | 300 | 0.007 | 0.06 | 21,000 | 320 | 0.005 | 0.04 | 19,500 | 210 | 0.004 | 0.03 | 15,000 | 105 | 0.004 | 0.03 | ||
8 | 16,000 | 200 | 0.005 | 0.05 | 16,000 | 240 | 0.003 | 0.02 | 16,000 | 160 | 0.003 | 0.02 | 12,000 | 80 | 0.003 | 0.02 | ||
10 | 14,900 | 175 | 0.003 | 0.02 | 14,900 | 175 | 0.002 | 0.015 | 14,900 | 115 | 0.002 | 0.015 | 11,100 | 55 | 0.002 | 0.015 | ||
2008 | R0.4 | 2 | 35,000 | 1,600 | 0.06 | 0.21 | 27,000 | 1,600 | 0.04 | 0.17 | 23,500 | 1,000 | 0.02 | 0.12 | 17,500 | 500 | 0.02 | 0.12 |
3 | 35,000 | 1,400 | 0.05 | 0.19 | 27,000 | 1,400 | 0.03 | 0.15 | 23,500 | 900 | 0.015 | 0.1 | 17,500 | 450 | 0.015 | 0.1 | ||
4 | 35,000 | 1,200 | 0.04 | 0.17 | 27,000 | 1,200 | 0.025 | 0.135 | 23,500 | 600 | 0.012 | 0.095 | 17,500 | 300 | 0.012 | 0.095 | ||
5 | 31,500 | 900 | 0.03 | 0.15 | 25,000 | 900 | 0.02 | 0.12 | 22,000 | 500 | 0.01 | 0.085 | 16,500 | 250 | 0.01 | 0.085 | ||
6 | 28,000 | 600 | 0.02 | 0.12 | 23,000 | 600 | 0.012 | 0.095 | 20,500 | 400 | 0.006 | 0.065 | 15,500 | 200 | 0.006 | 0.065 | ||
8 | 19,500 | 330 | 0.012 | 0.095 | 18,000 | 375 | 0.007 | 0.07 | 17,000 | 285 | 0.005 | 0.06 | 12,750 | 140 | 0.005 | 0.06 | ||
10 | 15,000 | 260 | 0.01 | 0.085 | 14,700 | 340 | 0.005 | 0.06 | 14,650 | 225 | 0.004 | 0.05 | 11,000 | 110 | 0.004 | 0.05 | ||
12 | 14,000 | 220 | 0.005 | 0.06 | 13,700 | 290 | 0.003 | 0.04 | 13,650 | 140 | 0.002 | 0.03 | 10,250 | 70 | 0.002 | 0.03 | ||
2010 | R0.5 | 2 | 30,000 | 1,750 | 0.2 | 0.4 | 24,000 | 2,000 | 0.1 | 0.3 | 21,000 | 1,750 | 0.05 | 0.2 | 16,000 | 875 | 0.05 | 0.2 |
2.5 | 30,000 | 1,750 | 0.2 | 0.4 | 24,000 | 2,000 | 0.1 | 0.3 | 21,000 | 1,750 | 0.05 | 0.2 | 16,000 | 875 | 0.05 | 0.2 | ||
3 | 30,000 | 1,750 | 0.1 | 0.3 | 24,000 | 2,000 | 0.05 | 0.2 | 21,000 | 1,750 | 0.03 | 0.17 | 16,000 | 875 | 0.03 | 0.17 | ||
4 | 30,000 | 1,750 | 0.1 | 0.3 | 24,000 | 2,000 | 0.05 | 0.2 | 21,000 | 1,750 | 0.03 | 0.17 | 16,000 | 875 | 0.03 | 0.17 | ||
5 | 30,000 | 1,750 | 0.1 | 0.3 | 24,000 | 2,000 | 0.05 | 0.2 | 21,000 | 1,750 | 0.03 | 0.17 | 16,000 | 875 | 0.03 | 0.17 | ||
6 | 30,000 | 1,150 | 0.06 | 0.23 | 21,500 | 1,250 | 0.03 | 0.17 | 19,700 | 1,050 | 0.025 | 0.15 | 14,500 | 525 | 0.025 | 0.15 | ||
7 | 24,250 | 800 | 0.04 | 0.19 | 20,000 | 900 | 0.02 | 0.14 | 19,000 | 750 | 0.02 | 0.14 | 14,250 | 375 | 0.02 | 0.14 | ||
8 | 24,000 | 800 | 0.025 | 0.155 | 18,500 | 580 | 0.015 | 0.12 | 18,400 | 480 | 0.015 | 0.12 | 13,800 | 240 | 0.015 | 0.12 | ||
9 | 23,000 | 700 | 0.021 | 0.14 | 16,650 | 500 | 0.012 | 0.1 | 16,550 | 420 | 0.012 | 0.1 | 12,400 | 210 | 0.012 | 0.1 | ||
10 | 22,000 | 600 | 0.018 | 0.13 | 14,800 | 430 | 0.01 | 0.09 | 14,700 | 360 | 0.01 | 0.09 | 11,100 | 180 | 0.01 | 0.09 | ||
12 | 14,150 | 320 | 0.015 | 0.12 | 13,400 | 380 | 0.008 | 0.08 | 13,300 | 290 | 0.008 | 0.08 | 9,950 | 145 | 0.008 | 0.08 | ||
14 | 13,500 | 280 | 0.012 | 0.1 | 12,000 | 350 | 0.007 | 0.08 | 12,000 | 220 | 0.007 | 0.08 | 9,000 | 110 | 0.007 | 0.08 | ||
16 | 12,750 | 240 | 0.008 | 0.08 | 10,500 | 250 | 0.005 | 0.045 | 10,500 | 160 | 0.005 | 0.045 | 7,850 | 80 | 0.005 | 0.045 | ||
18 | 12,350 | 220 | 0.006 | 0.065 | 9,750 | 200 | 0.004 | 0.035 | 9,750 | 130 | 0.004 | 0.035 | 7,300 | 65 | 0.004 | 0.035 | ||
20 | 12,000 | 200 | 0.005 | 0.03 | 9,000 | 150 | 0.003 | 0.02 | 9,000 | 100 | 0.003 | 0.02 | 6,750 | 50 | 0.003 | 0.02 | ||
2012 | R0.6 | 3 | 30,000 | 2,000 | 0.12 | 0.36 | 20,000 | 2,000 | 0.06 | 0.24 | 17,500 | 1,750 | 0.036 | 0.2 | 13,100 | 875 | 0.036 | 0.2 |
4 | 30,000 | 2,000 | 0.12 | 0.36 | 20,000 | 2,000 | 0.06 | 0.24 | 17,500 | 1,750 | 0.036 | 0.2 | 13,100 | 875 | 0.036 | 0.2 | ||
6 | 30,000 | 2,000 | 0.12 | 0.36 | 20,000 | 2,000 | 0.06 | 0.24 | 17,500 | 1,750 | 0.036 | 0.2 | 13,100 | 875 | 0.036 | 0.2 | ||
8 | 20,200 | 800 | 0.05 | 0.23 | 16,600 | 900 | 0.025 | 0.17 | 15,850 | 750 | 0.025 | 0.17 | 11,900 | 375 | 0.025 | 0.17 | ||
10 | 15,500 | 480 | 0.03 | 0.18 | 15,500 | 580 | 0.015 | 0.13 | 15,350 | 480 | 0.015 | 0.13 | 11,500 | 240 | 0.015 | 0.13 | ||
12 | 12,400 | 360 | 0.02 | 0.15 | 12,400 | 430 | 0.01 | 0.095 | 12,250 | 360 | 0.01 | 0.095 | 9,200 | 180 | 0.01 | 0.095 | ||
16 | 11,300 | 280 | 0.014 | 0.12 | 10,000 | 360 | 0.007 | 0.08 | 10,000 | 230 | 0.007 | 0.08 | 7,500 | 115 | 0.007 | 0.08 |
被削材 | プリハードン鋼 / 焼入れ鋼 NAK / STAVAX (~55HRC) | 焼入れ鋼 SKD11 (55~62HRC) | 焼入れ鋼 HAP10 (62~66HRC) | 焼入れ鋼 HAP72 (66~70HRC) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ボール半径 (mm) | 有効長 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
2015 | R0.75 | 3 | 30,000 | 2,450 | 0.25 | 0.55 | 17,000 | 2,000 | 0.12 | 0.4 | 15,000 | 1,750 | 0.06 | 0.29 | 11,250 | 875 | 0.06 | 0.29 |
4 | 30,000 | 2,450 | 0.25 | 0.55 | 17,000 | 2,000 | 0.12 | 0.4 | 15,000 | 1,750 | 0.06 | 0.29 | 11,250 | 875 | 0.06 | 0.29 | ||
6 | 30,000 | 2,450 | 0.15 | 0.45 | 17,000 | 2,000 | 0.07 | 0.31 | 15,000 | 1,750 | 0.04 | 0.24 | 11,250 | 875 | 0.04 | 0.24 | ||
8 | 23,500 | 1,300 | 0.1 | 0.37 | 15,000 | 1,250 | 0.045 | 0.25 | 14,000 | 1,050 | 0.03 | 0.21 | 10,500 | 525 | 0.03 | 0.21 | ||
10 | 23,500 | 1,300 | 0.1 | 0.37 | 15,000 | 1,250 | 0.045 | 0.25 | 14,000 | 1,050 | 0.03 | 0.21 | 10,500 | 525 | 0.03 | 0.21 | ||
12 | 13,100 | 480 | 0.03 | 0.21 | 13,000 | 580 | 0.02 | 0.17 | 13,000 | 480 | 0.02 | 0.17 | 9,750 | 240 | 0.02 | 0.17 | ||
14 | 11,200 | 400 | 0.025 | 0.19 | 10,900 | 485 | 0.015 | 0.145 | 10,900 | 385 | 0.015 | 0.145 | 8,200 | 190 | 0.015 | 0.145 | ||
16 | 9,350 | 320 | 0.02 | 0.17 | 8,850 | 390 | 0.012 | 0.13 | 8,800 | 290 | 0.012 | 0.13 | 6,600 | 145 | 0.012 | 0.13 | ||
18 | 9,150 | 300 | 0.019 | 0.165 | 8,400 | 370 | 0.011 | 0.125 | 8,400 | 255 | 0.011 | 0.125 | 6,300 | 125 | 0.011 | 0.125 | ||
20 | 9,000 | 280 | 0.018 | 0.16 | 8,000 | 350 | 0.01 | 0.12 | 8,000 | 220 | 0.01 | 0.12 | 6,000 | 110 | 0.01 | 0.12 | ||
25 | 8,100 | 210 | 0.01 | 0.11 | 6,250 | 220 | 0.006 | 0.09 | 6,250 | 120 | 0.005 | 0.08 | 4,700 | 60 | 0.005 | 0.08 | ||
2016 | R0.8 | 4 | 30,000 | 2,500 | 0.25 | 0.58 | 17,500 | 2,100 | 0.12 | 0.4 | 15,300 | 1,800 | 0.06 | 0.3 | 11,500 | 900 | 0.06 | 0.3 |
8 | 30,000 | 2,500 | 0.16 | 0.48 | 17,500 | 2,100 | 0.08 | 0.32 | 15,300 | 1,800 | 0.05 | 0.275 | 11,500 | 900 | 0.05 | 0.275 | ||
12 | 13,500 | 500 | 0.04 | 0.245 | 13,500 | 600 | 0.024 | 0.19 | 13,400 | 490 | 0.024 | 0.19 | 10,000 | 245 | 0.024 | 0.19 | ||
16 | 10,800 | 375 | 0.03 | 0.21 | 10,800 | 450 | 0.016 | 0.15 | 10,700 | 370 | 0.016 | 0.15 | 8,000 | 185 | 0.016 | 0.15 | ||
20 | 10,300 | 330 | 0.025 | 0.19 | 9,750 | 400 | 0.013 | 0.13 | 9,650 | 230 | 0.013 | 0.13 | 8,000 | 115 | 0.013 | 0.13 | ||
2018 | R0.9 | 6 | 30,000 | 2,700 | 0.18 | 0.54 | 15,000 | 2,000 | 0.07 | 0.34 | 13,000 | 1,750 | 0.04 | 0.26 | 9,750 | 875 | 0.04 | 0.26 |
10 | 25,750 | 2,000 | 0.14 | 0.48 | 14,400 | 1,650 | 0.06 | 0.32 | 12,900 | 1,420 | 0.035 | 0.24 | 9,700 | 713 | 0.035 | 0.24 | ||
16 | 15,550 | 860 | 0.065 | 0.33 | 11,700 | 900 | 0.03 | 0.22 | 11,150 | 730 | 0.02 | 0.18 | 8,400 | 365 | 0.02 | 0.18 | ||
20 | 9,300 | 350 | 0.027 | 0.21 | 9,050 | 420 | 0.014 | 0.15 | 9,000 | 330 | 0.009 | 0.12 | 6,750 | 165 | 0.009 | 0.12 | ||
30 | 8,000 | 240 | 0.015 | 0.15 | 7,000 | 250 | 0.009 | 0.07 | 7,000 | 160 | 0.006 | 0.06 | 5,250 | 80 | 0.006 | 0.06 | ||
2020 | R1 | 3 | 28,000 | 2,900 | 0.3 | 0.7 | 14,000 | 2,100 | 0.15 | 0.5 | 12,250 | 1,800 | 0.08 | 0.35 | 9,200 | 900 | 0.08 | 0.35 |
4 | 28,000 | 2,900 | 0.3 | 0.7 | 14,000 | 2,100 | 0.15 | 0.5 | 12,250 | 1,800 | 0.08 | 0.35 | 9,200 | 900 | 0.08 | 0.35 | ||
6 | 28,000 | 2,900 | 0.2 | 0.6 | 14,000 | 2,100 | 0.1 | 0.4 | 12,250 | 1,800 | 0.06 | 0.3 | 9,200 | 900 | 0.06 | 0.3 | ||
8 | 28,000 | 2,900 | 0.2 | 0.6 | 14,000 | 2,100 | 0.1 | 0.4 | 12,250 | 1,800 | 0.06 | 0.3 | 9,200 | 900 | 0.06 | 0.3 | ||
10 | 28,000 | 2,900 | 0.2 | 0.6 | 14,000 | 2,100 | 0.1 | 0.4 | 12,250 | 1,800 | 0.06 | 0.3 | 9,200 | 900 | 0.06 | 0.3 | ||
12 | 19,500 | 1,350 | 0.12 | 0.45 | 12,400 | 1,350 | 0.06 | 0.34 | 11,500 | 1,100 | 0.045 | 0.27 | 8,650 | 550 | 0.045 | 0.27 | ||
14 | 19,500 | 1,350 | 0.12 | 0.45 | 12,400 | 1,350 | 0.06 | 0.34 | 11,500 | 1,100 | 0.045 | 0.27 | 8,650 | 550 | 0.045 | 0.27 | ||
16 | 10,800 | 500 | 0.05 | 0.3 | 10,800 | 600 | 0.03 | 0.24 | 10,700 | 490 | 0.03 | 0.24 | 8,000 | 245 | 0.03 | 0.24 | ||
18 | 9,700 | 435 | 0.04 | 0.28 | 9,700 | 520 | 0.025 | 0.22 | 9,650 | 430 | 0.025 | 0.22 | 7,250 | 215 | 0.025 | 0.22 | ||
20 | 8,650 | 375 | 0.035 | 0.25 | 8,650 | 450 | 0.02 | 0.19 | 8,560 | 370 | 0.02 | 0.19 | 6,400 | 185 | 0.02 | 0.19 | ||
22 | 8,450 | 350 | 0.032 | 0.245 | 8,200 | 440 | 0.018 | 0.18 | 8,200 | 330 | 0.018 | 0.18 | 6,150 | 165 | 0.018 | 0.18 | ||
25 | 8,250 | 320 | 0.03 | 0.24 | 7,800 | 440 | 0.016 | 0.16 | 7,800 | 290 | 0.016 | 0.16 | 5,850 | 145 | 0.016 | 0.16 | ||
30 | 7,850 | 280 | 0.024 | 0.2 | 7,000 | 350 | 0.014 | 0.16 | 7,000 | 220 | 0.014 | 0.16 | 5,250 | 110 | 0.014 | 0.16 | ||
35 | 7,450 | 240 | 0.016 | 0.16 | 6,150 | 250 | 0.01 | 0.09 | 6,150 | 160 | 0.01 | 0.09 | 4,600 | 80 | 0.01 | 0.09 | ||
40 | 7,000 | 200 | 0.01 | 0.06 | 5,250 | 150 | 0.006 | 0.04 | 5,250 | 100 | 0.006 | 0.04 | 3,950 | 50 | 0.006 | 0.04 | ||
2025 | R1.25 | 6 | 25,000 | 3,000 | 0.35 | 0.85 | 12,400 | 2,200 | 0.17 | 0.6 | 11,000 | 1,850 | 0.1 | 0.45 | 8,250 | 920 | 0.1 | 0.45 |
10 | 25,000 | 3,000 | 0.24 | 0.76 | 12,400 | 2,200 | 0.13 | 0.51 | 11,000 | 1,850 | 0.08 | 0.38 | 8,250 | 920 | 0.08 | 0.38 | ||
15 | 17,300 | 1,400 | 0.145 | 0.57 | 11,000 | 1,400 | 0.08 | 0.44 | 10,300 | 1,140 | 0.06 | 0.35 | 7,700 | 570 | 0.06 | 0.35 | ||
20 | 9,600 | 520 | 0.06 | 0.38 | 9,600 | 630 | 0.04 | 0.31 | 9,600 | 510 | 0.04 | 0.31 | 7,200 | 255 | 0.04 | 0.31 | ||
25 | 6,900 | 375 | 0.042 | 0.32 | 6,900 | 450 | 0.024 | 0.235 | 6,840 | 370 | 0.024 | 0.235 | 5,150 | 185 | 0.024 | 0.235 |
被削材 | プリハードン鋼 / 焼入れ鋼 NAK / STAVAX (~55HRC) | 焼入れ鋼 SKD11 (55~62HRC) | 焼入れ鋼 HAP10 (62~66HRC) | 焼入れ鋼 HAP72 (66~70HRC) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ボール半径 (mm) | 有効長 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
2030 | R1.5 | 6 | 21,000 | 3,000 | 0.4 | 1 | 10,500 | 2,200 | 0.2 | 0.7 | 9,200 | 1,900 | 0.12 | 0.55 | 6,900 | 950 | 0.12 | 0.55 |
8 | 21,000 | 3,000 | 0.4 | 1 | 10,500 | 2,200 | 0.2 | 0.7 | 9,200 | 1,900 | 0.12 | 0.55 | 6,900 | 950 | 0.12 | 0.55 | ||
10 | 21,000 | 3,000 | 0.3 | 0.9 | 10,500 | 2,200 | 0.15 | 0.65 | 9,200 | 1,900 | 0.1 | 0.5 | 6,900 | 950 | 0.1 | 0.5 | ||
12 | 21,000 | 3,000 | 0.3 | 0.9 | 10,500 | 2,200 | 0.15 | 0.65 | 9,200 | 1,900 | 0.1 | 0.5 | 6,900 | 950 | 0.1 | 0.5 | ||
14 | 21,000 | 3,000 | 0.3 | 0.9 | 10,500 | 2,200 | 0.15 | 0.65 | 9,200 | 1,900 | 0.1 | 0.5 | 6,900 | 950 | 0.1 | 0.5 | ||
16 | 21,000 | 3,000 | 0.3 | 0.9 | 10,500 | 2,200 | 0.15 | 0.65 | 9,200 | 1,900 | 0.1 | 0.5 | 6,900 | 950 | 0.1 | 0.5 | ||
18 | 17,750 | 2,180 | 0.24 | 0.8 | 9,800 | 1,800 | 0.13 | 0.57 | 8,900 | 1,500 | 0.08 | 0.47 | 6,650 | 760 | 0.08 | 0.47 | ||
20 | 14,500 | 1,360 | 0.18 | 0.7 | 9,250 | 1,400 | 0.1 | 0.5 | 8,600 | 1,150 | 0.075 | 0.45 | 6,450 | 575 | 0.075 | 0.45 | ||
25 | 8,000 | 520 | 0.07 | 0.45 | 8,000 | 630 | 0.05 | 0.38 | 8,000 | 510 | 0.05 | 0.38 | 6,000 | 255 | 0.05 | 0.38 | ||
30 | 5,750 | 375 | 0.05 | 0.38 | 5,750 | 450 | 0.03 | 0.29 | 5,700 | 370 | 0.03 | 0.29 | 4,270 | 185 | 0.03 | 0.29 | ||
35 | 5,550 | 335 | 0.045 | 0.36 | 5,350 | 440 | 0.025 | 0.27 | 5,350 | 310 | 0.025 | 0.27 | 4,000 | 155 | 0.025 | 0.27 | ||
40 | 5,350 | 300 | 0.04 | 0.34 | 4,900 | 390 | 0.02 | 0.24 | 4,850 | 250 | 0.02 | 0.24 | 3,650 | 125 | 0.02 | 0.24 | ||
2040 | R2 | 8 | 18,000 | 3,200 | 0.5 | 1.3 | 9,000 | 2,300 | 0.25 | 0.95 | 7,900 | 2,000 | 0.15 | 0.75 | 5,900 | 1,000 | 0.15 | 0.75 |
10 | 18,000 | 3,200 | 0.5 | 1.3 | 9,000 | 2,300 | 0.25 | 0.95 | 7,900 | 2,000 | 0.15 | 0.75 | 5,900 | 1,000 | 0.15 | 0.75 | ||
12 | 18,000 | 3,200 | 0.4 | 1.2 | 9,000 | 2,300 | 0.2 | 0.85 | 7,900 | 2,000 | 0.13 | 0.7 | 5,900 | 1,000 | 0.13 | 0.7 | ||
14 | 18,000 | 3,200 | 0.4 | 1.2 | 9,000 | 2,300 | 0.2 | 0.85 | 7,900 | 2,000 | 0.13 | 0.7 | 5,900 | 1,000 | 0.13 | 0.7 | ||
16 | 18,000 | 3,200 | 0.4 | 1.2 | 9,000 | 2,300 | 0.2 | 0.85 | 7,900 | 2,000 | 0.13 | 0.7 | 5,900 | 1,000 | 0.13 | 0.7 | ||
18 | 18,000 | 3,200 | 0.4 | 1.2 | 9,000 | 2,300 | 0.2 | 0.85 | 7,900 | 2,000 | 0.13 | 0.7 | 5,900 | 1,000 | 0.13 | 0.7 | ||
20 | 18,000 | 3,200 | 0.4 | 1.2 | 9,000 | 2,300 | 0.2 | 0.85 | 7,900 | 2,000 | 0.13 | 0.7 | 5,900 | 1,000 | 0.13 | 0.7 | ||
25 | 12,500 | 1,500 | 0.25 | 0.95 | 8,000 | 1,450 | 0.13 | 0.7 | 7,450 | 1,250 | 0.09 | 0.55 | 5,600 | 625 | 0.09 | 0.55 | ||
30 | 7,000 | 550 | 0.1 | 0.6 | 7,000 | 660 | 0.06 | 0.45 | 7,000 | 540 | 0.06 | 0.45 | 5,250 | 270 | 0.06 | 0.45 | ||
35 | 6,000 | 520 | 0.09 | 0.59 | 6,000 | 630 | 0.055 | 0.43 | 6,000 | 510 | 0.055 | 0.43 | 4,500 | 255 | 0.055 | 0.43 | ||
40 | 4,300 | 375 | 0.065 | 0.5 | 4,300 | 450 | 0.04 | 0.39 | 4,300 | 370 | 0.04 | 0.39 | 3,200 | 185 | 0.04 | 0.39 | ||
45 | 4,150 | 330 | 0.058 | 0.47 | 4,000 | 440 | 0.033 | 0.36 | 4,000 | 300 | 0.033 | 0.36 | 3,000 | 150 | 0.033 | 0.36 | ||
2050 | R2.5 | 10 | 14,400 | 3,200 | 0.5 | 1.5 | 7,200 | 2,300 | 0.25 | 1.05 | 6,350 | 2,000 | 0.16 | 0.88 | 4,750 | 1,000 | 0.16 | 0.88 |
15 | 14,400 | 3,200 | 0.5 | 1.5 | 7,200 | 2,300 | 0.25 | 1.05 | 6,350 | 2,000 | 0.16 | 0.88 | 4,750 | 1,000 | 0.16 | 0.88 | ||
20 | 14,400 | 3,200 | 0.5 | 1.5 | 7,200 | 2,300 | 0.25 | 1.05 | 6,350 | 2,000 | 0.16 | 0.88 | 4,750 | 1,000 | 0.16 | 0.88 | ||
25 | 12,200 | 2,350 | 0.4 | 1.35 | 6,800 | 1,850 | 0.2 | 0.95 | 6,250 | 1,600 | 0.13 | 0.8 | 4,650 | 800 | 0.13 | 0.8 | ||
30 | 10,000 | 1,500 | 0.31 | 1.2 | 6,400 | 1,450 | 0.16 | 0.88 | 6,200 | 1,250 | 0.11 | 0.73 | 4,650 | 625 | 0.11 | 0.73 | ||
2060 | R3 | 10 | 13,000 | 3,500 | 0.6 | 1.8 | 6,500 | 2,500 | 0.3 | 1.3 | 5,700 | 2,200 | 0.2 | 1 | 4,300 | 1,100 | 0.2 | 1 |
15 | 13,000 | 3,500 | 0.6 | 1.8 | 6,500 | 2,500 | 0.3 | 1.3 | 5,700 | 2,200 | 0.2 | 1 | 4,300 | 1,100 | 0.2 | 1 | ||
20 | 13,000 | 3,500 | 0.6 | 1.8 | 6,500 | 2,500 | 0.3 | 1.3 | 5,700 | 2,200 | 0.2 | 1 | 4,300 | 1,100 | 0.2 | 1 | ||
25 | 13,000 | 3,500 | 0.6 | 1.8 | 6,500 | 2,500 | 0.3 | 1.3 | 5,700 | 2,200 | 0.2 | 1 | 4,300 | 1,100 | 0.2 | 1 | ||
30 | 13,000 | 3,500 | 0.6 | 1.8 | 6,500 | 2,500 | 0.3 | 1.3 | 5,700 | 2,200 | 0.2 | 1 | 4,300 | 1,100 | 0.2 | 1 | ||
35 | 11,000 | 2,750 | 0.48 | 1.6 | 6,100 | 2,050 | 0.25 | 1.05 | 5,500 | 1,800 | 0.17 | 0.8 | 4,150 | 900 | 0.17 | 0.8 | ||
40 | 9,000 | 2,050 | 0.37 | 1.35 | 5,750 | 1,600 | 0.2 | 0.8 | 5,350 | 1,400 | 0.15 | 0.65 | 4,000 | 700 | 0.15 | 0.65 | ||
45 | 7,000 | 1,300 | 0.26 | 1.1 | 5,350 | 1,150 | 0.15 | 0.55 | 5,150 | 1,000 | 0.12 | 0.45 | 3,850 | 500 | 0.12 | 0.45 | ||
50 | 5,000 | 600 | 0.15 | 0.9 | 5,000 | 720 | 0.1 | 0.3 | 5,000 | 600 | 0.1 | 0.3 | 3,750 | 300 | 0.1 | 0.3 | ||
60 | 3,600 | 430 | 0.1 | 0.75 | 3,600 | 510 | 0.08 | 0.22 | 3,550 | 435 | 0.08 | 0.22 | 2,650 | 215 | 0.08 | 0.22 |
対応被削材表(☆◎○の順に推奨)
被削材 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK / SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||||
~50 HRC | ~55 HRC | ~60 HRC | ~65 HRC | ~70 HRC | |||||||||||||
○ | ○ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉄鋼用コーティング使い分け
鉄鋼用ロングネックボール使い分け
ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意
型番 |
ねじれ角 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
ねじれ角詳細 |
刃径公差 |
首角(°) |
シャンク径公差 |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
標準ネジレ(30~44°)
|
0.6
|
0.48
|
0.3
|
5
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.59
|
5.27
|
5.44
|
5.61
|
5.8
|
6.21
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.6
|
0.48
|
0.3
|
6
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.59
|
6.3
|
6.5
|
6.71
|
6.94
|
7.44
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.6
|
0.48
|
0.3
|
6
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.59
|
6.3
|
6.5
|
6.71
|
6.94
|
7.44
| 1個 | 3,273円(
3,600円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.6
|
0.48
|
0.3
|
8
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.59
|
8.37
|
8.63
|
8.91
|
9.21
|
9.88
| 1個 | 3,052円(
3,357円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.6
|
0.48
|
0.3
|
10
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.59
|
10.43
|
10.76
|
11.11
|
11.49
|
12.33
| 1個 | 3,083円(
3,391円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
2
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
2.17
|
2.24
|
2.3
|
2.37
|
2.52
| 1個 | 2,583円(
2,841円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
2
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
2.17
|
2.24
|
2.3
|
2.37
|
2.52
| 1個 | 3,177円(
3,495円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
3
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
3.21
|
3.3
|
3.4
|
3.51
|
3.74
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
3
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
3.21
|
3.3
|
3.4
|
3.51
|
3.74
| 1個 | 3,273円(
3,600円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
4
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
4.24
|
4.37
|
4.5
|
4.65
|
4.97
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
4
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
4.24
|
4.37
|
4.5
|
4.65
|
4.97
| 1個 | 3,273円(
3,600円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
5
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
5.27
|
5.43
|
5.6
|
5.78
|
6.19
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
6
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
6.3
|
6.5
|
6.7
|
6.92
|
7.42
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
8
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
8.36
|
8.62
|
8.9
|
9.2
|
9.86
| 1個 | 2,645円(
2,910円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
10
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
10.43
|
10.75
|
11.1
|
11.48
|
12.31
| 1個 | 3,052円(
3,357円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
0.8
|
0.64
|
0.4
|
12
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.79
|
12.49
|
12.88
|
13.3
|
13.75
|
14.76
| 1個 | 3,432円(
3,775円
) | 2日目 | |
ネジレなし
|
0.15
|
0.12
|
0.075
|
0.3
|
4
|
45
|
±2
|
0°
|
-0.006~0mm
|
11
|
-0.004~0mm
|
0.135
|
0.37
|
0.39
|
0.41
|
0.43
|
0.48
| 1個 | 5,303円(
5,833円
) | 2日目 | |
ネジレなし
|
0.15
|
0.12
|
0.075
|
0.5
|
4
|
45
|
±2
|
0°
|
-0.006~0mm
|
11
|
-0.004~0mm
|
0.135
|
0.58
|
0.61
|
0.64
|
0.67
|
0.75
| 1個 | 5,619円(
6,181円
) | 2日目 | |
ネジレなし
|
0.15
|
0.12
|
0.075
|
1
|
4
|
45
|
±2
|
0°
|
-0.006~0mm
|
11
|
-0.004~0mm
|
0.135
|
1.1
|
1.16
|
1.21
|
1.28
|
1.44
| 1個 | 5,846円(
6,431円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
2
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
2.18
|
2.24
|
2.3
|
2.36
|
2.51
| 1個 | 2,390円(
2,629円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
2.5
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
2.7
|
2.77
|
2.85
|
2.93
|
3.12
| 1個 | 2,390円(
2,629円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
3
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
3.21
|
3.3
|
3.4
|
3.5
|
3.73
| 1個 | 2,390円(
2,629円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
3
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
3.21
|
3.3
|
3.4
|
3.5
|
3.73
| 1個 | 2,959円(
3,255円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
4
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
4.24
|
4.37
|
4.5
|
4.64
|
4.96
| 1個 | 2,518円(
2,770円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
4
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
4.24
|
4.37
|
4.5
|
4.64
|
4.96
| 1個 | 3,118円(
3,430円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
5
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
5.28
|
5.43
|
5.6
|
5.78
|
6.18
| 1個 | 2,518円(
2,770円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
5
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
5.28
|
5.43
|
5.6
|
5.78
|
6.18
| 1個 | 3,118円(
3,430円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
6
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
6.31
|
6.5
|
6.7
|
6.92
|
7.4
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
6
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
6.31
|
6.5
|
6.7
|
6.92
|
7.4
| 1個 | 3,211円(
3,532円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
7
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
7.34
|
7.56
|
7.8
|
8.06
|
8.63
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
8
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
8.37
|
8.63
|
8.9
|
9.2
|
9.85
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
8
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
8.37
|
8.63
|
8.9
|
9.2
|
9.85
| 1個 | 3,211円(
3,532円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
9
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
9.4
|
9.69
|
10
|
10.34
|
11.08
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
10
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
10.43
|
10.76
|
11.1
|
11.47
|
12.3
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
10
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
10.43
|
10.76
|
11.1
|
11.47
|
12.3
| 1個 | 3,211円(
3,532円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
12
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
12.5
|
12.89
|
13.3
|
13.75
|
14.75
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
14
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
14.56
|
15.02
|
15.51
|
16.03
|
17.19
| 1個 | 2,804円(
3,084円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
14
|
6
|
60
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
14.56
|
15.02
|
15.51
|
16.03
|
17.19
| 1個 | 3,370円(
3,707円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
16
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
16.62
|
17.15
|
17.71
|
18.31
|
19.64
| 1個 | 3,052円(
3,357円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
18
|
4
|
55
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
18.68
|
19.28
|
19.91
|
20.58
|
22.09
| 1個 | 3,052円(
3,357円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1
|
0.8
|
0.5
|
20
|
4
|
55
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
0.98
|
20.75
|
21.41
|
22.11
|
22.86
|
24.54
| 1個 | 3,397円(
3,737円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
3
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
3.07
|
3.15
|
3.24
|
3.33
|
3.54
| 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
4
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
4.1
|
4.21
|
4.34
|
4.47
|
4.76
| 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
6
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
6.16
|
6.34
|
6.54
|
6.75
|
7.21
| 1個 | 3,021円(
3,323円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
8
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
8.22
|
8.47
|
8.74
|
9.02
|
9.66
| 1個 | 3,021円(
3,323円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
10
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
10.29
|
10.6
|
10.94
|
11.3
|
12.1
| 1個 | 3,021円(
3,323円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
12
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
12.35
|
12.73
|
13.14
|
13.58
|
14.55
| 1個 | 3,021円(
3,323円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.2
|
0.96
|
0.6
|
16
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.19
|
16.47
|
16.99
|
17.54
|
18.13
|
19.45
| 1個 | 3,304円(
3,634円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
3
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
3.1
|
3.18
|
3.26
|
3.35
|
3.55
| 1個 | 2,549円(
2,804円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
4
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
4.13
|
4.24
|
4.36
|
4.49
|
4.77
| 1個 | 2,549円(
2,804円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
6
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
6.19
|
6.37
|
6.56
|
6.76
|
7.22
| 1個 | 2,549円(
2,804円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
6
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
6.19
|
6.37
|
6.56
|
6.76
|
7.22
| 1個 | 3,242円(
3,566円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
8
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
8.25
|
8.5
|
8.76
|
9.04
|
9.67
| 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
8
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
8.25
|
8.5
|
8.76
|
9.04
|
9.67
| 1個 | 3,242円(
3,566円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
10
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
10.32
|
10.63
|
10.96
|
11.32
|
12.11
| 1個 | 2,707円(
2,978円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
10
|
6
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
10.32
|
10.63
|
10.96
|
11.32
|
12.11
| 1個 | 3,242円(
3,566円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
12
|
4
|
45
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
12.38
|
12.76
|
13.16
|
13.6
|
14.56
| 1個 | 2,804円(
3,084円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
14
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
14.44
|
14.89
|
15.36
|
15.87
|
17.01
| 1個 | 2,804円(
3,084円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
16
|
4
|
50
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
16.5
|
17.02
|
17.57
|
18.15
|
19.46
| 1個 | 2,804円(
3,084円
) | 2日目 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
1.5
|
1.2
|
0.75
|
18
|
4
|
55
|
±3
|
30°
|
-0.006~0mm
|
16
|
-0.004~0mm
|
1.47
|
18.57
|
19.15
|
19.77
|
20.43
|
21.90
| 1個 | 2,804円(
3,084円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・60HRC前後で真価を発揮のコーティング
・超高硬度層:ナノ積層構造によって高硬度層の剥離や亀裂を抑制
・耐衝撃吸収層:ナノコンポジット構造によって硬度と靭性を両立
・硬度と靭性をワンランクアップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針