(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDLCLB2002-005
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル チョウコウエンドミル

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル VDLCLB2002-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,883円
税込単価
3,171円

小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VDLCLB2002-005 解除

Loading...

VDLCLB2002-005 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • φ3 mm シャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
  • 小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

性能・試験情報

銅電極モデル加工事例(タフピッチ銅C1100) R1 x 有効長8  VDLCLB(φ3シャンク)とDLCLB(φ4シャンク)の比較評価

工具摩耗比較

<加工条件>
被削材:タフピッチ銅 C1100
クーラント:オイルミスト
モデル:□20 mm x 20 mm x 高さ 8 mm

<使用工具>※1
VDLCLB 2020-080(φ3シャンク)
DLCLB 2020-080(φ4シャンク)
※1 荒・中仕上げ、仕上げで1本、合計2本を使用
※2 両型番ともに、シャンク部の突き出し長が2mmに
      なるように設定
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-1

加工形状

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-2
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-3
VDLCLB(φ3シャンク)
加工ワーク
DLCLB(φ4シャンク)
加工ワーク
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-4
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-5
工具先端逃げ面摩耗幅
【10個加工後工具】
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-6

10個加工後

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-7

工具摩耗はシャンク径による差が無く、同等の結果が得られました。

加工寸法精度、面粗さ比較

立壁の厚さと凹曲面の粗さを測定しました。

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-8
立壁の寸法精度
凹曲面の面粗さ
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-9
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 性能・試験情報-10

寸法精度、面粗さともにシャンク径による差は無く、同等の結果が得られました。

外形図

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 外形図-1
VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 銅、アルミ合金、銅タングステンの加工には湿式クーラントを推奨致します。

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル 備考

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
              

選定サポート情報

V シリーズの被削材別コーティングのラインナップはこちらから!

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル V シリーズの被削材別コーティングのラインナップはこちらから!

HMGCOAT・HARDMAX・UTCOATにDLCコーティング膜種が追加!被削材の加工範囲がさらに拡大!

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDLCLB2002-005

0.2
0.16
0.1
0.5
±2
0.18
0.64
0.67
0.70
0.74
0.83

1個

2,883( 3,171円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

VDLCLB2002-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミルの型番VDLCLB2002-005のページです。
型番VDLCLB2002-005に関する仕様情報を記載しております。

VDLCLB DLCコート 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDLCLB2001-003
VDLCLB2001-005
VDLCLB2002-010
VDLCLB2002-015
VDLCLB2003-010
VDLCLB2003-020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
R精度
(μm)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

3,246円

( 3,571円 )
1個 あり

2日目

0.10.080.050.3±20.0920.350.370.390.410.46

3,315円

( 3,647円 )
1個 あり

2日目

0.10.080.050.5±20.0920.560.590.620.660.74

2,952円

( 3,247円 )
1個 あり

2日目

0.20.160.11±20.181.171.221.281.351.51

3,004円

( 3,304円 )
1個 あり

2日目

0.20.160.11.5±20.181.681.771.861.952.19

2,952円

( 3,247円 )
1個 あり

2日目

0.30.240.151±20.281.161.221.271.341.49

3,073円

( 3,380円 )
1個 あり

2日目

0.30.240.152±20.282.212.312.432.552.86

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました