(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HGRRS6060-15-18
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル メントリカッター

HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル HGRRS6060-15-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,240円
税込単価
6,864円

【特長】・底面加工に特化した多刃・不等分割・短刃長設計・超高能率条件でも、安定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

HGRRS6060-15-18 解除

Loading...

HGRRS6060-15-18 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高能率

底面加工に特化した多刃・不等分割・短刃長設計

5 枚刃  φ2 ~φ4
6 枚刃  φ6 ~φ12
高剛性の短刃長
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 高能率-1
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 高能率-2
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 高能率-3

高精度

外径外径公差R 精度
φ2~60/-0.01±0.003
φ8 ~ 120/-0.013±0.005

外形図

HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 外形図-1
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

使用方法・使用事例

使用事例

平面加工事例  SKD11(60HRC)  HGRRS φ6 × CR0.5 × EL18

超高能率条件でも、安定した加工と摩耗抑制が可能!

回転速度3,000 min-1
送り速度6,800 mm/min
ap0.08 mm
ae4.1 mm
加工サイズ100 × 200 × 2.4 mm
加工時間30 min
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-1

工具径φ6に対し、ae 4.1 mm

HGRRS
従来品
他社品
10 分で加工中止
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-2
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-3
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-4
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-5
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-6
HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 使用事例-7

逃げ面摩耗幅(mm)

HGRRS従来品他社品
0.1630.296欠損

推奨切削条件

推奨切削条件表

HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。

HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミル 備考

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
            

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGRRS6060-15-18

6
6
2.5
1.5
18
6
60
±3
-0.01~0mm
-
-0.004~0mm
5.95

1個

6,240( 6,864円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面加工に特化した多刃・不等分割・短刃長設計
・超高能率条件でも、安定した加工と摩耗抑制が可能!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

HGRRS6060-15-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミルの型番HGRRS6060-15-18のページです。
型番HGRRS6060-15-18に関する仕様情報を記載しております。

HMGCOAT 5枚刃/6枚刃 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HGRRS5040-05-12-6
HGRRS5040-10-12
HGRRS5040-10-12-6
HGRRS6080-05-24
HGRRS6080-10-24
HGRRS6080-20-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差 首径
(mm)

5,402円

( 5,942円 )
1個 あり

2日目

4520.512660±3-0.01~0mm16-0.004~0mm3.95

4,677円

( 5,145円 )
1個 あり

2日目

452112460±3-0.01~0mm--0.004~0mm3.95

5,402円

( 5,942円 )
1個 あり

2日目

452112660±3-0.01~0mm16-0.004~0mm3.95

7,778円

( 8,556円 )
1個 あり

2日目

863.40.524870±5-0.013~0mm--0.005~0mm7.87

7,778円

( 8,556円 )
1個 あり

2日目

863.4124870±5-0.013~0mm--0.005~0mm7.87

7,778円

( 8,556円 )
1個 あり

2日目

863.4224870±5-0.013~0mm--0.005~0mm7.87

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました