(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSELB2001-003
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル メントリカッター

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB2001-003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,425円
税込単価
3,768円

Φ3mmシャンクで拓く、小径加工の未来。【特長】・小径の高精度加工用エンドミル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VCSELB2001-003 解除

Loading...

VCSELB2001-003 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

φ3 mm シャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

UTCOAT

潤滑性と靭性を高め、銅・ステンレス・生材~55HRCまで幅広く対応できる皮膜。

外形図

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル 外形図-1
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表-1
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 溝加工となる部分では、送り速度を50% 以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。
  • 銅の加工には湿式のクーラントを推奨致します。

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル 切削条件時の注意

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
       

選定サポート情報

HMGCOAT・UTCOATのコーティング膜種登場で被削材の加工範囲が拡大!

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル HMGCOAT・UTCOATのコーティング膜種登場で被削材の加工範囲が拡大!

各種コーティング膜の特徴

☆◎○△の順に推奨

種類色調硬度(HV)耐熱性靭性潤滑性用途
HMG
COAT
紫色~黒色3700~4200鉄鋼材加工用
HARD
MAX
黄色~金色3500~4000
UT
COAT
紫色~黒色3000~3500

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
ねじれ角詳細
刃径公差
首角(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSELB2001-003

ネジレなし
0.1
0.08
0.05
0.3
±2
-0.008~0mm
11
0.094
0.34
0.36
0.38
0.41
0.46

1個

3,425( 3,768円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ3mmシャンクで拓く、小径加工の未来。
【特長】
・小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現
【用途】
・鉄鋼材加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

VCSELB2001-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミルの型番VCSELB2001-003のページです。
型番VCSELB2001-003に関する仕様情報を記載しております。

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSELB20015-003
VCSELB2002-005
VCSELB2002-010
VCSELB2003-010
VCSELB2003-020
VCSELB2003-030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじれ角 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
R精度
(μm)
ねじれ角詳細 刃径公差 首角
(°)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

3,739円

( 4,113円 )
1個 あり

2日目

ネジレなし0.150.120.0750.3±2-0.008~0mm110.140.370.390.410.430.48

2,814円

( 3,095円 )
1個 あり

2日目

標準ネジレ(30~44°)0.20.160.10.5±330°-0.008~0mm110.180.640.670.700.730.82

2,814円

( 3,095円 )
1個 あり

2日目

標準ネジレ(30~44°)0.20.160.11±330°-0.008~0mm110.181.161.211.281.341.50

2,794円

( 3,073円 )
1個 あり

2日目

標準ネジレ(30~44°)0.30.240.151±330°-0.008~0mm110.281.161.211.271.331.49

2,894円

( 3,183円 )
1個 あり

2日目

標準ネジレ(30~44°)0.30.240.152±330°-0.008~0mm110.282.22.302.422.552.85

2,932円

( 3,225円 )
1個 あり

2日目

標準ネジレ(30~44°)0.30.240.153±330°-0.008~0mm110.283.253.403.583.774.22

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました