(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VHLRS2005-01-020
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル メントリカッター

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS2005-01-020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,528円
税込単価
2,781円

Φ3mmシャンクで拓く、小径加工の未来。【特長】・小径の高精度加工用エンドミル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VHLRS2005-01-020 解除

Loading...

VHLRS2005-01-020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

φ3 mm シャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

VシリーズのVHLRSにコーティングされているHARDMAXは高硬度材加工時に求められる硬度と耐熱性を両立させたコーティングです。
特に40HRC以上の高硬度材の加工において性能を発揮するシリーズです。

HARDMAXの特徴

☆◎○△の順に推奨

種類色調硬度(HV)耐熱性靭性潤滑性用途
HARDMAX黄色~金色3500~4000鉄鋼材加工用

外形図

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル 外形図-1
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
  • ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。
  • 銅の加工には湿式のクーラントを推奨致します。

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル 切削条件時の注意

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC

~65
HRC
      

選定サポート情報

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル 選定サポート情報

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHLRS2005-01-020

0.5
0.5
0.1
2
0.49
2.45
2.61
2.75
2.88
3.11

1個

2,528( 2,781円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ3mmシャンクで拓く、小径加工の未来。
【特長】
・小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現
【用途】
・鉄鋼材加工用

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

VHLRS2005-01-020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミルの型番VHLRS2005-01-020のページです。
型番VHLRS2005-01-020に関する仕様情報を記載しております。

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VHLRS2004-005-020
VHLRS2004-01-020
VHLRS2005-005-020
VHLRS2006-005-020
VHLRS2006-005-030
VHLRS2006-005-040
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

2,783円

( 3,061円 )
1個 あり

2日目

0.40.40.0520.382.382.522.632.742.94

2,783円

( 3,061円 )
1個 あり

2日目

0.40.40.120.382.382.512.632.732.93

2,528円

( 2,781円 )
1個 あり

2日目

0.50.50.0520.492.452.622.762.883.12

2,528円

( 2,781円 )
1個 あり

2日目

0.60.60.0520.592.522.712.873.023.29

2,528円

( 2,781円 )
1個 あり

2日目

0.60.60.0530.593.593.824.024.194.51

2,528円

( 2,781円 )
1個 あり

2日目

0.60.60.0540.594.664.935.145.345.74

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました