(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSTB4030-250-40
CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル UNO チョウコウボールエンドミル

CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル CSTB4030-250-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,293円
税込単価
15,722円

【特長】・UTCOATの採用で幅広い被削材に対応!・大きなバレルRで立壁や傾斜...

詳細情報を確認する

型番

CSTB4030-250-40 解除

Loading...

CSTB4030-250-40 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

UTCOAT の採用で幅広い被削材に対応!
大きなバレルR で立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適!
CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 特長

外形図

CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

外壁曲面仕上げ・大R隅取り
小R隅追い込み
内壁曲面仕上げ
CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 使用事例-1
CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 使用事例-2
CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 使用事例-3
4枚刃スタンダードテーパバレル
CSTB R3 x R250 x φ12
n : 8,000 min-1
Vf : 400 mm/min
ap : 0.8/1.2 mm ae : 0.075 mm
バレルエンドミルによる
ワイドピッチの仕上げ加工!
4枚刃スタンダードテーパバレル
CSTB R1 x R200 x φ6
n : 11,500 min-1
Vf : 900 mm/min
ap : 0.05 mm ae : 0.07 mm
凹凸のある曲面もスムーズに加工
4枚刃スタンダードテーパバレル
CSTB R1 x R200 x φ6
n : 11,500 min-1
Vf : 900 mm/min
ap : 0.375/0.75 mm ae : 0.075 mm
バレルエンドミルの先端Rで隅取り!
工具本数と交換の手間を低減!

推奨切削条件

推奨切削条件表

CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。

CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル 備考

ap : 軸方向の切込み深さ(mm)
ae : 半径方向の切込み深さ(mm)

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
       

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTB4030-250-40

3
8.7
1.5
20
8
70

1個

14,293( 15,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UTCOATの採用で幅広い被削材に対応!
・大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適!

カタログ

 

CSTB4030-250-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミルの型番CSTB4030-250-40のページです。
型番CSTB4030-250-40に関する仕様情報を記載しております。

CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSTB4020-200-30
CSTB4020-200-85
CSTB4040-250-40
CSTB4060-250-45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
片角
(°)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

11,533円

( 12,686円 )
1個 あり

4日目

28.6115660

19,872円

( 21,859円 )
1個 あり

4日目

26.4142.512100

16,428円

( 18,071円 )
1個 あり

4日目

410.72201080

19,872円

( 21,859円 )
1個 あり

4日目

610.7322.512100

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました