(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-PLB2004-010
CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル UNI チョウコウエンドミル

CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル CBN-PLB2004-010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,166円
税込単価
17,783円

【特長】・耐摩耗性に優れるCBN材種・バニシング効果により超鏡面加工が可能に!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CBN-PLB2004-010 解除

Loading...

CBN-PLB2004-010 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

1. 耐摩耗性に優れるCBN材種
2. バニシング効果により超鏡面加工が可能に!
3. 刃先までクーラントが届く溝設計
   切りくず排出効果 ⇒ 長寿命
   切りくず噛み防止効果 ⇒ 均一な加工面
CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル 特長

外形図

CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル 外形図-1
CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

使用方法・使用事例

使用事例

傾斜面加工 R0.5 × EL2.5  ELMAX(60HRC)

工程仕上げ加工
クーラントオイルミスト
加工方法等高線加工
回転速度30,000 min-1
送り速度375 mm/min
仕上げ代0.003 mm
加工時間1pocket 1h 30 min
CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル 傾斜面加工 R0.5 × EL2.5  ELMAX(60HRC)

推奨切削条件

推奨切削条件表

CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表

形状説明図

CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル 形状説明図

刃長はボール半径R x 1.2
90° 立ち壁の仕上げ加工も可能です

切削条件時の注意

  • 機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 工具損傷を抑えるため、オイルミストを推奨致します。

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
            

注意・禁止事項

ユニマックスエンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックスエンドミル再研磨時の注意

  • 研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-PLB2004-010

0.4
0.24
0.2
1
0.38
1.03
1.06
1.09
1.13
1.21

1個

16,166( 17,783円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れるCBN材種
・バニシング効果により超鏡面加工が可能に!
・刃先までクーラントが届く溝設計

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

 

Loading...

CBN-PLB2004-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミルの型番CBN-PLB2004-010のページです。
型番CBN-PLB2004-010に関する仕様情報を記載しております。

CBN-PLB 超鏡面加工用ロングネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBN-PLB2006-015
CBN-PLB2010-025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

15,180円

( 16,698円 )
1個 -

2日目

0.60.360.31.50.581.531.571.621.681.79

15,180円

( 16,698円 )
1個 -

2日目

10.60.52.50.982.572.642.722.813

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました