(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミル・切削抵抗を低減...
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミル。
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、驚異的な高送り加工を実現。
ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上。
荒から中仕上げ加工に最適。
UDCシリーズの特長
超硬合金・硬脆材加工用に開発した専用ダイヤモンドコート(コーティング日本特許取得)
高性能特殊ダイヤモンド皮膜を採用!
抜群の硬さと靭性、そして密着力!
ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較
研削ではなく、切削が出来ます
超硬合金を切削した場合、切りくずは粉状をイメージしますが…
UDCB で深切込みをした場合、超硬合金でも鋼材と同様な扇形の切りくずが排出されます!
使用工具 | UDCB 2010-0070( R0.5× 0.7) |
---|---|
回転速度 | 30,000 min-1 |
送り速度 | 300 mm/min |
ap | 0.1 mm |
クーラント | エアブロー |
被削材 | VM-40 (90HRA) |
Hシリーズの特長
高能率と長寿命が両立!
ポイントは…
超硬合金 レンズ型加工 能率・除去体積比較 VM-40 (90 HRA) UDCBH / UDCBF R1 × L1.4
UDCBH は…
UDCBH はハイスピード条件下において、最大の工具性能を発揮します。
従来と同等の送り速度で加工した場合、工具寿命が短くなることがあります。
超硬合金 ヘクサロビュラ形状加工 能率・除去体積比較 VM-40(90 HRA) UDCBH / UDCBF R0.5 × L0.7
3 個加工時点の工具損傷
使用工具 | UDCBF | |
---|---|---|
モデル | ヘクサロビュラ | 文字彫 |
加工時間 / 個 | 38 min 21 sec | 1 min 56 sec |
加工個数 / 本 | 3 個 | - |
生涯除去体積 | 273 mm3 | - |
回転速度 | 30,000 min-1 | 15,000 min-1 |
送り速度 | 300 mm/min | 150 mm/min |
送り速度2 | 30 mm/min | 30 mm/min |
ap | 0.05 mm | 0.05 mm |
ae | 0.25 mm | - |
UDCBH | |
ヘクサロビュラ | 文字彫 |
11 min 50 sec | 38 sec |
7 個 | - |
637 mm3 | - |
30,000 min-1 | 15,000 min-1 |
900 mm/min | 450 mm/min |
300 mm/min | 300 mm/min |
0.05 mm | 0.05 mm |
0.25 mm | - |
超硬合金 荒加工 能率・除去体積比較 VM-40 (90HRA) UDCB / UDCBF / UDCBH
シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
硬脆材 電子部品組付け治具形状加工 UDCBH R0.5 × L0.7 アルミナAl2O3(99.5%)/ジルコニアZrO2(94%)
No | 工程名 | 使用工具 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 仕上げ代 (mm) | 加工時間 (h:m:s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溝・傾斜ポケット荒 | UDCBH 2010-0070 (R0.5 × L0.7 ) | 30,000 | 300 | 0.05 | 0.25 | 0.01/0.03 | 0:36:29 |
2 | 溝仕上げ | 0 | 0:19:17 | |||||
3 | 2 段ポケット荒 | UDCLBF 2010-0200 (R0.5 × EL2) | 30,000 | 300 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0:52:42 |
4 | 取り残し | UDCLRSF 2008-005024 (φ0.8 × CR0.05 × EL2.4) | 30,000 | 175 | 0.023 | 0.5 | 0.03 | 0:18:26 |
5 | 中仕上げ | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0:51:09 | |||
6 | 仕上げ | 0.014 | 0.25 | 0 | 1:12:32 | |||
7 | 穴あけ | UDCMX 2200-100 (φ2 × 溝長10) | 2,400 | 5 | 0.15 | - | - | 0:03:15 |
8 | UDCMX 2100-100 (φ1 × 溝長10) | 5,000 | 7.5 | 0.05 | - | - | 0:10:44 | |
ドリル穴深さ 7 mm 合計 | 4:24:34 |
被削材 | 超硬合金(≧87 HRA) | 超硬合金(<87 HRA) | 硬脆材 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ボール半径 (mm) | 刃長 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ※送り速度2 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ※送り速度2 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ※送り速度2 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
2002-0014 | R0.1 | 0.14 | 30,000 | 200 | 20 | 0.008 | 0.008 | 30,000 | 200 | 20 | 0.008 | 0.008 | 30,000 | 100 | 10 | 0.01 | 0.01 |
2003-0021 | R0.15 | 0.21 | 30,000 | 250 | 25 | 0.012 | 0.024 | 30,000 | 250 | 25 | 0.024 | 0.012 | 30,000 | 125 | 13 | 0.015 | 0.03 |
2004-0028 | R0.2 | 0.28 | 30,000 | 450 | 45 | 0.02 | 0.08 | 30,000 | 600 | 60 | 0.08 | 0.02 | 30,000 | 150 | 15 | 0.02 | 0.08 |
2005-0035 | R0.25 | 0.35 | 30,000 | 525 | 53 | 0.025 | 0.11 | 30,000 | 700 | 70 | 0.11 | 0.025 | 30,000 | 175 | 18 | 0.025 | 0.11 |
2006-0042 | R0.3 | 0.42 | 30,000 | 600 | 200 | 0.03 | 0.14 | 30,000 | 900 | 300 | 0.17 | 0.03 | 30,000 | 200 | 20 | 0.03 | 0.14 |
2007-0049 | R0.35 | 0.49 | 30,000 | 690 | 230 | 0.035 | 0.17 | 30,000 | 1,050 | 350 | 0.18 | 0.035 | 30,000 | 225 | 23 | 0.035 | 0.17 |
2008-0056 | R0.4 | 0.56 | 30,000 | 750 | 250 | 0.04 | 0.19 | 30,000 | 1,250 | 420 | 0.19 | 0.04 | 30,000 | 250 | 25 | 0.04 | 0.19 |
2010-0070 | R0.5 | 0.7 | 30,000 | 900 | 300 | 0.05 | 0.22 | 25,000 | 1,300 | 430 | 0.2 | 0.05 | 30,000 | 300 | 30 | 0.05 | 0.25 |
2015-0105 | R0.75 | 1.05 | 30,000 | 1,200 | 400 | 0.075 | 0.27 | 19,000 | 1,450 | 480 | 0.23 | 0.07 | 24,000 | 400 | 45 | 0.075 | 0.27 |
2020-0140 | R1 | 1.4 | 30,000 | 1,500 | 500 | 0.1 | 0.3 | 16,500 | 1,600 | 530 | 0.25 | 0.1 | 18,000 | 600 | 200 | 0.1 | 0.3 |
2030-0210 | R1.5 | 2.1 | 24,000 | 1,200 | 400 | 0.1 | 0.3 | UDCBF条件と同等 | UDCBF条件と同等 | ||||||||
2040-0280 | R2 | 2.8 | 18,000 | 900 | 300 | 0.125 | 0.325 | ||||||||||
2050-0350 | R2.5 | 3.5 | 12,000 | 600 | 200 | 0.175 | 0.37 | ||||||||||
2060-0420 | R3 | 4.2 | 9,000 | 500 | 166 | 0.2 | 0.4 |
この条件表の超硬合金については、VF-20, VM-40, VC-70, VU-70(TAS 規格)を、硬脆材についてはアルミナをもとに作成しており、切削条件の目安を示すものです。
※送り速度2:アプローチや接続移動時の送り速度
備考:
対応被削材表(★●○の順に推奨)
被削材 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK / SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||||
~50 HRC | ~55 HRC | ~60 HRC | ~65 HRC | ~70 HRC | |||||||||||||
○ | ★ | ● ※ |
※ 硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど
形状別紹介
UDCシリーズの使い分け
エンドミル取扱上の注意
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
エンドミル再研磨時の注意
Loading...
【特長】
・超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミル
・切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、驚異的な高送り加工を実現
・ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上
・荒から中仕上げ加工に最適
UDCBH2003-0021で型番確定
UDCBH 2枚刃 UDCコート 超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミルの型番UDCBH2003-0021のページです。
型番UDCBH2003-0021に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UDCBH2002-0014 |
UDCBH2004-0028 |
UDCBH2005-0035 |
UDCBH2006-0042 |
UDCBH2007-0049 |
UDCBH2008-0056 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,639円 ( 29,303円 ) | 1個 | - | 2日目 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | |
24,259円 ( 26,685円 ) | 1個 | - | 2日目 | 0.4 | 0.28 | 0.2 | 0.28 | |
24,259円 ( 26,685円 ) | 1個 | - | 2日目 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | |
21,765円 ( 23,942円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 0.6 | 0.42 | 0.3 | 0.42 | |
21,765円 ( 23,942円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 0.7 | 0.49 | 0.35 | 0.49 | |
21,765円 ( 23,942円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 0.8 | 0.56 | 0.4 | 0.56 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針