(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLK-10-1111
パレット台車 PLK-10-1111シリーズ ダイシャ・ウンパンシャ

パレット台車 PLK-10-1111シリーズ PLK-10-1111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,762円
税込単価
135,038円

【特長】・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です・別売の固定キャスタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PLK-10-1111 解除

Loading...

PLK-10-1111 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様(イメージ)

PLK-10-1111

PLK-10-1111H

PLK-10-1111HS

PLK-10-1111S

PLK-10H

図面(一例)

PLK-10-1111H

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
適用パレット寸法(mm)
材質1
材質2
質量(kg)
適応本体
キャスター
キャスター径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLK-10-1111

パレット台車
-
パレット台車
1100×1100
車輪:ウレタン
キャスター金具:スチール
48
-
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
200

1個

122,762( 135,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です
・別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

PLK-10-1111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット台車 PLK-10-1111シリーズの型番PLK-10-1111のページです。
型番PLK-10-1111に関する仕様情報を記載しております。

パレット台車 PLK-10-1111シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLK-10-1111H
PLK-10-1111HS
PLK-10-1111S
PLK-10H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ その他 詳細タイプ 適用パレット寸法
(mm)
材質1 材質2 質量
(kg)
適応本体 キャスター キャスター径
(mm)

131,510円

( 144,661円 )
1個 あり

4日目

パレット台車-パレット台車(ハンドル付)1100×1100車輪:ウレタンキャスター金具:スチール52-自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個200

139,529円

( 153,482円 )
1個 あり

4日目

パレット台車-パレット台車(ハンドル・ストッパー付)1100×1100車輪:ウレタンキャスター金具:スチール53-自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個200

130,639円

( 143,703円 )
1個 -

4日目

パレット台車-パレット台車(ストッパー付)1100×1100車輪:ウレタンキャスター金具:スチール49-自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個200

13,784円

( 15,162円 )
1個 あり

4日目

その他オプションハンドル---4PLK-10-1111、PLK-10-1111S--

パレット・パレットラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました