(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSTB-2.2L053DR
バイト用締め付けねじ CSTB TACコウグブヒン ネジ

バイト用締め付けねじ CSTB CSTB-2.2L053DR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 バイト用締め付けねじ CSTB。

詳細情報を確認する

型番

CSTB-2.2L053DR 解除

Loading...

CSTB-2.2L053DR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTB-2.2L053DR

A12H-STCIR10-D105、A12H-STCIR10-D120、E12K-STCIR10-D150

1個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 バイト用締め付けねじ CSTB。

CSTB-2.2L053DRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイト用締め付けねじ CSTBの型番CSTB-2.2L053DRのページです。
型番CSTB-2.2L053DRに関する仕様情報を記載しております。

バイト用締め付けねじ CSTBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSTB-2.2L053DL
CSTB-2.5L054DL
CSTB-2.5L054DR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

600円

( 660円 )
1個 -

1日目

A12H-STCIL10-D105、A12H-STCIL10-D120、E12K-STCIL10-D150

450円

( 495円 )
1個 -

1日目

A16J-STCIL12-D130、A16J-STCIL12-D160、E16M-STCIL12-D200

450円

( 495円 )
1個 -

1日目

A16J-STCIR12-D130、A16J-STCIR12-D160、E16M-STCIR12-D200

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました