(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GA0140X050-P
キャップA(パック入り)GAシリーズ【1~10個入り】 イワタセイサクショ

キャップA(パック入り)GAシリーズ GA0140X050-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
402円
税込単価
442円

【特長】・バリエーションが豊富なスタンダードタイプです・プラグとしてもご使用い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GA0140X050-P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
D(mm)
L(mm)
φd(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA0140X050-P

乳白
6.6
12.7
3.6
-
4.4
171-7630

1パック

10個入り

402( 442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリエーションが豊富なスタンダードタイプです
・プラグとしてもご使用いただけます
・シリコン製で耐熱温度220℃、繰り返し使用可能です
【用途】
・ボルト、パイプ、軸などのマスキングに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GA0140X050-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップA(パック入り)GAシリーズの型番GA0140X050-Pのページです。
型番GA0140X050-Pに関する仕様情報を記載しております。

キャップA(パック入り)GAシリーズのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
キズの防止対策
評価 4.0満足度:4.02023/05/29
エアー用カプラーおねじプラグの保護に使用しました。シリコン製で取付けしやすく運搬中のキズの防止対策になります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
GA0035X050-P
GA0148X0750-P
GA0156X100-P
GA0295X050-P
GA0295X0750-P
GA0295X100-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
D(mm) L(mm) φd(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

268円

( 295円 )

10個入り

1パック あり

1日目

乳白3.412.70.945497023842621.4171-7617

395円

( 435円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ピンク6.819.13.845497023859866.5171-7633

423円

( 465円 )

10個入り

1パック -

4日目

7.025.44.0-8.7171-7636

458円

( 504円 )

10個入り

1パック あり

1日目

10.512.77.545497023886428.8171-7655

536円

( 590円 )

10個入り

1パック あり

1日目

10.519.17.5454970238867312171-7656

608円

( 669円 )

10個入り

1パック あり

1日目

10.525.47.5454970238870315.2171-7657

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました