(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8992-12X65-1P
高耐熱ポリエステルテープ 8992 マスキングテープ

高耐熱ポリエステルテープ 8992 8992-12X65-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,977円
税込単価
2,175円

【特長】・耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条...

詳細情報を確認する

型番

8992-12X65-1P 解除

Loading...

8992-12X65-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
梱包
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8992-12X65-1P

12.7
4589492600784
194-7863
90
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
-

1個

1,977( 2,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます
【用途】
・メッキ、粉体塗装時のマスキング
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:シリコン系

8992-12X65-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱ポリエステルテープ 8992の型番8992-12X65-1Pのページです。
型番8992-12X65-1Pに関する仕様情報を記載しております。

高耐熱ポリエステルテープ 8992のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8992-25X65-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 梱包

3,543円

( 3,897円 )
1個 あり

1日目

25.44589492600807194-7865190基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)-

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました