(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TIS260F32-8
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8 ハサキコウカンドリル

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8 TIS260F32-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,000円
税込単価
80,300円

独自のヘッドクランプ方式を採用し、Ф20mm~Ф41mmの比較的大径の穴あけ加...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 刃数(枚):
    2

(i)ご注意

  • 本商品はドリルのみです。ヘッドは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TIS260F32-8 解除

Loading...

TIS260F32-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8 外形図

規格表

型番DCDCSFMSDCONMSLULPRLS
TIS260F32-826-26.9403221224760
TIS270F32-827-27.94032220.225560
TIS280F32-828-28.94032228.4268.460
TIS290F32-829-29.94032236.5276.460
TIS300F32-830-30.94232244.7284.760
TIS310F32-831-31.94232252.9292.760
TIS320F40-832-32.94840261303.768
TIS330F40-833-33.94840269.231168
TIS340F40-834-34.94840277.331968
TIS350F40-835-35.94840285.4327.468
TIS360F40-836-36.94840293.6335.468
TIS370F40-837-37.94840301.8343.468
TIS380F40-838-38.95040309.9356.968
TIS390F40-839-39.95040318.1364.968
TIS400F40-840-415040326.3372.968

LU、LPR:SMPヘッド装着時の寸法。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8 部品

推奨締付けトルク(N・m)TS50230D3=5、TS50250D35=5.5、TS60265D4、TS60285D42、TS60320D5=6、TS80340D6=7

注意・禁止事項

L/D=8ドリル加工時の注意点

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8 L/D = 8 ドリル加工時の注意点
(1)ガイド穴を加工。ガイド穴の深さは0.5×D程度(L/D=3ボディの使用を推奨します)。
     ガイド穴と深穴加工は同じヘッド径のヘッドをご使用ください。
(2)100min-1程度の低速で回転させ、穴底の数mm手前までゆっくり挿入。
(3)切削油&切削回転数ON、加工開始。
(4)推奨条件で所定の深さまで加工。
 

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
適合ヘッド
シャンク長(mm)
ポケットサイズ(mm)
適合ネジ
適合レンチ
加工公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIS260F32-8

26~26.9
212
307
247
212
40
32mm
SM*26*
60
26
TS50230D3
トルクスビット:BLDT20/S7、グリップ:H-TB2W
0~0.08

1個

73,000( 80,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のヘッドクランプ方式を採用し、Ф20mm~Ф41mmの比較的大径の穴あけ加工において驚異的な信頼性を誇るヘッド交換式ドリル。

(i)ご注意

  • 本商品はドリルのみです。ヘッドは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

TIS260F32-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8の型番TIS260F32-8のページです。
型番TIS260F32-8に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ TIS L/D=8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TIS230F25-8
TIS240F32-8
TIS250F32-8
TIS270F32-8
TIS280F32-8
TIS290F32-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
首下長・溝長(L3)
(mm)
フランジ径(肩部径)
(mm)
シャンク径・MT No 適合ヘッド シャンク長
(mm)
ポケットサイズ
(mm)
適合ネジ 適合レンチ 加工公差
(mm)

74,250円

( 81,675円 )
1個 -

1日目

23~23.9187.6272.4216.4187.63225mmSM*23*5623TS40198D28トルクスビット:BLDT20/S7、グリップ:H-TB2W0~0.08

74,250円

( 81,675円 )
1個 -

1日目

24~24.9195.7290.7230.7195.74032mmSM*24*6024TS40210D3トルクスビット:BLDT20/S7、グリップ:H-TB2W0~0.08

82,860円

( 91,146円 )
1個 -

1日目

25~25.9203.9298.7238.7203.94032mmSM*25*6025TS40210D3トルクスビット:BLDT20/S7、グリップ:H-TB2W0~0.08

73,000円

( 80,300円 )
1個 -

1日目

27~27.9220.2315255220.24032mmSM*27*6027TS50230D3トルクスビット:BLDT20/S7、グリップ:H-TB2W0~0.08

87,830円

( 96,613円 )
1個 -

1日目

28~28.9228.4328.4268.4228.44032mmSM*28*6028TS50250D35トルクスビット:BLDT25/S7、グリップ:H-TB2W0~0.08

77,380円

( 85,118円 )
1個 -

1日目

29~29.9236.5336.4276.4236.54032mmSM*29*6029TS50250D35トルクスビット:BLDT25/S7、グリップ:H-TB2W0~0.08

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました