(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TID040R06-5
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 TACドリル

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 TID040R06-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,820円
税込単価
41,602円

Ф4mmを可能とする最小径のヘッド交換式ドリル『AddMeisterDrill...

詳細情報を確認する

  • シャンク径・MT No:
    6mm
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク長(mm):
    35
  • 加工公差(mm):
    0~0.05

(i)ご注意

  • 本商品はドリルのみです。ヘッドは付属していません。

型番

TID040R06-5 解除

Loading...

TID040R06-5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 突出し長の調整が可能
  • ハイドロチャックに対応可能
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 特長

0.1 mm 刻みで工具径φ4 - φ5.9 mm を拡充

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 0.1 mm 刻みで工具径o4 - o5.9 mm を拡充-1
  • 世界最小4 mm まで対応するヘッド交換式ドリル
  • ヘッドに付属する専用キーにより、迅速な工具交換が可能
  • 効率的なクーラント供給により、切りくず排出性に優れ、安定した長寿命
  • 各ボディが0.5 mm レンジで異なるヘッドサイズを搭載可能
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 0.1 mm 刻みで工具径o4 - o5.9 mm を拡充-3

外形図

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 外形図

* 円筒シャンク

使用方法・使用事例

使用方法

テクニカルガイド

  • ヘッド取り付け要領
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ・ヘッド取り付け要領
  • 推奨のヘッド取付け方法
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ・推奨のヘッド取付け方法

手順
(1)ドリルボディとヘッドの嵌合部をエア等で清掃、注油し、ヘッドをポケットに置きます。
(2)ヘッドの溝に合わせてクランプキーを装着し、ヘッドを押し付けるように左右に均等に力をかけながらヘッドを回して、完全にクランプします。(図1)
(3)シム(厚さ0.01 mm 程度)等を使用して、ヘッド底面とドリルボディの間に隙間が無いことを確認して下さい。(図2)
(4)シムが入るなど、隙間が確認された場合には、一旦ヘッドを外して、(1)からやり直して下さい。
(5)ヘッドの外周部でフレ精度を測定し、0.05 mm 以下であることを確認して下さい。(図3)(推奨値:0.02 mm 以下)
     フレ精度が0.05 mm を超える場合は、ヘッドを外して(1)からやり直して下さい。

注意1: 押し付ける力が左右で不均衡な状態でクランプすると、ヘッドとドリルボディの間に隙間が生じることがあり、フレ精度が悪化する原因となります。
注意2: ヘッドのフレ精度は、ドリルボディの取付け状態によっても変化します。ヘッドのフレが大きい場合には、ドリルボディのホルダへの取付け精度も確認して下さい。

  • 推奨アライメント管理値
  • 推奨振れ管理値
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ・推奨アライメント管理値
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ・推奨振れ管理値

ヘッド交換の目安(寿命判定基準)

一般的なヘッドの交換目安を示します。

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ヘッド交換の目安(寿命判定基準)

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ヘッド解放トルク測定用キー-1

専用キー型番: KHS-TID10-19.99
* 市販のトルクドライバーに接続可能です。

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 ヘッド解放トルク測定用キー-2
ヘッド形番交換目安解放トルク
(N・m)(cN・m)
DM*100-1090.220
DM*110-1190.220
DM*120-1290.2525
DM*130-1390.2525
DM*140-1490.330
DM*150-1590.330
DM*160-1690.3535
DM*170-1790.3535
DM*180-1890.440
DM*190-1990.440

マシニングセンタでの推奨工具保持具

TID-R...

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 マシニングセンタでの推奨工具保持具-1

ハイドロ
チャックホルダ

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 マシニングセンタでの推奨工具保持具-2

ミーリング
チャックホルダ

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 マシニングセンタでの推奨工具保持具-3

コレット
チャックホルダ

注意: 12xD ドリルをサイドロックホルダで把握する場合は、コッタの追加工が必要となります。

使用事例

加工部品名フランジ部品
ドリルTID050R06-5
ヘッドDMP050
材種AH725
被削材S45C
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)100
送り: f (mm/rev)0.1
送り速度: Vf (mm/min)636.9
穴径: DC (mm)5
穴深さ: H (mm)20
切削油湿式(内部、外部給油)
使用機械立形M/C
結果ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 使用事例-2
シャープな切れ刃と効率的なクーラント供給の効果により、現状品の超硬ソリッドドリルに対し1.4 倍の寿命が得られた。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 推奨切削条件表
2xD を超える外部給油環境で加工
8xD を超える穴あけ加工
内部給油機構の無い機械で加工を行う場合、外部給油が必要となります。加工条件は、上記切削条件の中から下記の表を参考に選定することを推奨いたします。穴深さが2xD を超える場合、刃先の冷却と切りくず排出の観点から、ステップ加工を推奨いたします。
8xD を超える穴あけ加工を安定して行うためには、工具食いつき時の安定性を高める必要があり、DMC ヘッドが推奨されます。また、8xD, 12xD のドリルボディを使用する際は、喰いつき時の送りを上記条件表の下限から中程度を選択し、ドリルがマージンまで入ったあとに送りを上げることで、ターゲットの加工能率を確保することが可能となります。
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 2xD を超える外部給油環境で加工

外部給油での切削条件の設定
(例: 鋼加工、2xD)

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 8xD を超える穴あけ加工

12xD の貫通穴加工での送り条件の設定
(例: 鋼加工、工具径φ12 mm)

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります

選定サポート情報

部品

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 部品

適用可能範囲/ 推奨ホルダ対応表

工具長が最小になるように工具をご選択ください。

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5 適用可能範囲/ 推奨ホルダ対応表

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
適合ヘッド
ポケットサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TID040R06-5

4~4.4
21
65.7
30.7
DM*040~DM*044
4

1個

37,820( 41,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Ф4mmを可能とする最小径のヘッド交換式ドリル『AddMeisterDrill』。

(i)ご注意

  • 本商品はドリルのみです。ヘッドは付属していません。

カタログ

 

TID040R06-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5の型番TID040R06-5のページです。
型番TID040R06-5に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TID045R06-5
TID050R06-5
TID055R06-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
適合ヘッド ポケットサイズ
(mm)

37,820円

( 41,602円 )
1個 -

1日目

4.5~4.92368.733.7DM*045~DM*0494.5

37,820円

( 41,602円 )
1個 -

1日目

5~5.42671.336.3DM*050~DM*0545

37,820円

( 41,602円 )
1個 -

1日目

5.5~5.92874.239.2DM*055~DM*0595.5

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました