(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G10BYE2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G10BYE2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,280円
税込単価
30,008円

【特長】・新設計により耐久性大幅UP・過酷な現場でもタフに使える・新設計モータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    10000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    2.5(2心)
  • 質量(kg):
    1.8(コード・トイシ含まず)
  • 機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)(mm):
    309×60
  • 標準付属品:
    レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)(コードNo.371770)
  • トイシ取付けシャフト寸法mm径(ネジピッチ)X長さ:
    10(1.5)×11
  • トイシ厚さ(mm):
    6
  • トイシ穴径(mm):
    15

(i)ご注意

  • 電源の電圧をお間違え無い様ご注意ください。
  • キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。

型番

G10BYE2-200V 解除

Loading...

仕様

形名G10BYE2
研削トイシ寸法(mm)
外径×最大厚さ×穴径
100×6×15
電源(V)単相100単相200
電流(A)12.06.2
消費電力(W)1050
回転数
min-1{回/分}
10000
質量(kg)1.8(コード・トイシ含まず)
コード(m)2心・2.5
標準付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)(コードNo.371770)
トイシ取付けシャフト寸法(mm)
径(ねじピッチ)×長さ
10(1.5)×11

注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G10BYE2-200V

AC200
6.2

1個

27,280( 30,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計により耐久性大幅UP
・過酷な現場でもタフに使える
・新設計モーターを採用
・コントローラの耐久性向上
・フィルタを採用で防じん性向上
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー&高効率
・製品寿命の大幅向上
・カーボンブラシ交換不要
・電圧降下時も安定した作業を実現
・回転数の低下が少なく研削量アップ
・回転復帰制御機能を新搭載。高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します
・本体左右に加え上部にもサイドハンドルが取り付け可能に。狭所作業や切断作業がしやすくなりました
・スライドスイッチをスイッチが入れやすい形状に変更
・キックバック軽減システム、再起動防止機能、ソフトスタート、ブレーキなど充実した安全機能を搭載
・握りやすく、力を入れやすい細径ボディ

(i)ご注意

  • 電源の電圧をお間違え無い様ご注意ください。
  • キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G10BYE2の型番G10BYE2-200Vのページです。
型番G10BYE2-200Vに関する仕様情報を記載しております。

ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G10BYE2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G10BYE2-100V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
定格電流
(A)

26,567円

( 29,224円 )
1個 あり

4日目

AC10012

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました