(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 DH36DPF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 DH36DPF

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,605円
税込単価
99,666円

【特長】・軽くてスリムなガンハンドル・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    36
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    950
  • 最大打撃数(min-1):
    0~4300
  • 二重絶縁:
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    10.3(回転+打撃)
  • 充電器 時間:
    約19分(実用充電)/約25分(満充電)
  • 全負荷打撃数(min-1{打撃/分}):
    0~4300(NORMALモード)、0~3170(LOWモード)
  • 本体 全長(mm):
    510
  • 本体 高さ(mm):
    276
  • 本体 幅(mm):
    103
  • 質量(Kg):
    4.7(蓄電池、サイドハンドル装着時)、4.5(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
  • 蓄電池 形名:
    BSL36A18(冷却対応)
  • 充電器 形名:
    UC18YDL2(冷却機能付)
  • 標準付属品:
    電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)

(i)ご注意

  • 従来の集じんユニットは取り付け出来ません。
  • 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DH36DPF(2XP) 解除

Loading...

仕様

形名DH36DPF
能力(mm)コンクリート4.3~20
(注)
(3.4~28)
鉄工(注)
13
木工(注)
32
コアビット(注)
25~50
ダイヤモンドコア
スーパーダイヤコア
(注)
65
ハイパーダイヤコア
スーパーウッドコア
(注)
65
回転数
min-1{回/分}
(NORMALモード)
0~950
(LOWモード)
0~700
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
(NORMALモード)
0~4300
(LOWモード)
0~3170
質量(kg)4.7(蓄電池、サイドハンドル装着時)、4.5(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
1充電当たりの作業量(目安)Φ12.5×厚さ40mm
コンクリート
2.5Ah(MV)
約60個
標準付属品電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)

(注)集じんシステム非装着時の能力

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH36DPF(2XP)

1個

90,605( 99,666円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてスリムなガンハンドル
・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニットを搭載。従来よりも大幅に軽量・スリムで装着時のバランスが良くなりました。また、サイクロン分離方式とHEPAフィルタにより、従来よりも吸引力が落ちづらく、クリーンな排気の集じんシステムを実現しました
・低振動機構搭載。作業中の負担を軽減しました
・材料にあわせて作業が出来る回転数2段切替機能付き
・高輝度で明るいLEDライト搭載
・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます
・急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)。先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します

(i)ご注意

  • 従来の集じんユニットは取り付け出来ません。
  • 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 DH36DPFの型番DH36DPF(2XP)のページです。
型番DH36DPF(2XP)に関する仕様情報を記載しております。

36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 DH36DPFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました