(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA

通常単価(税別)
95,814円
税込単価
105,395円

【特長】・1,400Wクラスの高出力ブラシ付モーターにより、HiKOKIのブラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 電圧(V):
    単相100
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    380
  • 最大打撃数(min-1):
    2900
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    14.7
  • 消費電力(W):
    1400
  • ドリルビット(mm):
    45
  • コアビット(mm):
    125
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    14.1(回転+打撃)、10.8(打撃)
  • 本体 全長(mm):
    535
  • 本体 高さ(mm):
    287
  • 本体 幅(mm):
    120
  • 質量(Kg):
    8.9(コード、サイドハンドルを除く)
  • コード(m):
    5(2心)
  • 標準付属品:
    サイドハンドル・ストッパ・ハンマグリースA・プラスチックケース

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)

Loading...

仕様

形名DH45MA
(SDS-maxシャンク)
能力(mm)ドリルビット:45
コアビット:125
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
回転数
min-1{回/分}
380
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
2900
質量(kg)8.9(コード、サイドハンドルを除く)
コード(m)2心・5
標準付属品サイドハンドル、 ストッパ、
ハンマグリースA、プラスチックケース
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH45MA

1個

95,814( 105,395円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1,400Wクラスの高出力ブラシ付モーターにより、HiKOKIのブラシレスモーター製品に匹敵する穴あけ性能を発揮!
・ビットを差し込むだけで簡単に装着できるワンプッシュ式ビット装着
・操作性が良く、モード切替がスムーズに行える大型チェンジレバー
・クッション性が高い防振ゴムで振動を低減する防振ハンドル
・ビットタイプ:SDS-max
・モーター:単相直巻整流子モーター

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MAの型番DH45MAのページです。
型番DH45MAに関する仕様情報を記載しております。

SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました