(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSTB-0850
シリカクロス テープタイプ(焼成加工) ホシュウ・ボウショクテープ

シリカクロス テープタイプ(焼成加工) TSTB-0850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,435円
税込単価
27,979円

【特長】・焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません・材質:シリカ繊維(...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    30
  • 最高使用温度(℃):
    1000
  • 材質1:
    シリカ繊維(焼成処理)

型番

TSTB-0850 解除

Loading...

TSTB-0850 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSTB-0850

0.8
4989999703818
207-4373
1220

1個

25,435( 27,979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません
・材質:シリカ繊維(焼成処理)

Loading...

TSTB-0850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクロス テープタイプ(焼成加工)の型番TSTB-0850のページです。
型番TSTB-0850に関する仕様情報を記載しております。

シリカクロス テープタイプ(焼成加工)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSTB-1350
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

66,480円

( 73,128円 )
1個 あり

1日目

1.34989999703825207-43741850

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました