(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばら釘打機 NH125AD

ばら釘打機 NH125AD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,385円
税込単価
29,024円

【特長】・Φ12mmドリフトピンを余裕で打ち込み!パワフルな打ち込み力で作業が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    エア
  • 高さ(mm):
    124
  • 全長(mm):
    245
  • 使用空気圧力(Mpa{kgf/cm2}):
    0.49~0.78(5~8)
  • 付属品:
    保護メガネ・油さし・ネイルガイド(小径用)・ソケット(小径用)
  • 使用ホース内径:
    8mm以上

型番

NH125AD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

形名NH125AD
使用空気圧力
MPa{kgf/cm2}
0.49~0.78{5~8}
使用釘・ステープル装てん数1本ずつ
長さ mm50~125(※Φ12mmドリフトピン使用可)
質量 kg1.0
使用ホース内径 mm8以上
標準付属品保護メガネ、 油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小径用)

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NH125AD

1個

26,385( 29,024円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ12mmドリフトピンを余裕で打ち込み!パワフルな打ち込み力で作業がはかどる
・Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本(ドリフトピン:軸径Φ12mm、長さ103mm、木材:構造用単板積層材(LVL)、コンプレッサ設定圧力:0.78MPa)
・付属の小径用ネイルガイドに取り換えることで、釘頭径Φ6.6~8.8mmの釘も打ち込み可能
・ハイパワーなので釘頭の大きいZN80釘も打てる
・手元の調圧器で打ち込み力の調整が可能
・使用空気圧:0.49~0.78MPa(5~8kgf/cm2)

カタログ

 

Loading...

NH125ADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばら釘打機 NH125ADの型番NH125ADのページです。
型番NH125ADに関する仕様情報を記載しております。

ばら釘打機 NH125ADのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました