(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ロール釘打機 NV75HR2

高圧ロール釘打機 NV75HR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
113,719円
税込単価
125,091円

【特長】・取り回しやすい軽量モデル&新色ハイゴールド。品確法:2×4対応・パワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    エア
  • 特長:
    高圧
  • 高さ(mm):
    297
  • 幅(mm):
    132
  • 全長(mm):
    304
  • 使用釘長さ(mm):
    針金連結釘:45~75/シート連結釘:32~50
  • 使用空気圧力(Mpa{kgf/cm2}):
    1.18~2.26(12~23)
  • 空気消費量(L{ℓ}本):
    2.3(1.96MPa(20kgf/cm2)時)
  • 使用釘連結方式:
    針金/シート
  • 付属品:
    保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用

型番

NV75HR2(S) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

形名高圧NV75HR2(S)
使用空気圧力
MPa{kgf/cm2}
1.18~2.26{12~23}
空気消費量(L{ℓ}/本)
1.96MPa{20kgf/cm2 }時
2.3
使用釘連結方式針金シート
装てん数150・200・250・300200
長さ mm45~7532~50
質量 kg2.5
使用ホース高圧専用
標準付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV75HR2(S)

1個

113,719( 125,091円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しやすい軽量モデル&新色ハイゴールド。品確法:2×4対応
・パワー切替機構搭載(特許)。ノーズ2段切替機構で幅広い釘に対応。便利な収納ケース付
・N釘:50~75mm・CN釘:50~75mm
・Cチャンネル打込み可・シート連結釘使用可・針金連結釘使用可・打込み深さ調整
・単発/連続自動切替・らくらくマガジン・トリッガロック付
【用途 】
・下地・躯体・鋼板3.2mm・コンクリート

カタログ

 

Loading...

NV75HR2(S)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ロール釘打機 NV75HR2の型番NV75HR2(S)のページです。
型番NV75HR2(S)に関する仕様情報を記載しております。

高圧ロール釘打機 NV75HR2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました