(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用集じん機 RP150SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿両用集じん機 RP150SB

通常単価(税別)
40,959円
税込単価
45,055円

【特長】・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に・付属の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    100
  • 出力(kW):
    1.14
  • 集じん容量(L):
    15
  • 最大真空度kPa(mm水柱):
    22.0(2240)
  • 騒音(dB):
    60
  • 最大風量(m3/min):
    3.5
  • ホース内径(mm):
    Φ38
  • ホース長さ(m):
    2
  • 吸水容量(L):
    12
  • 吸込み仕事率(W):
    300
  • 連動:
    なし
  • 質量(g):
    6900(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ(m):
    2心・5
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.:
    ホース(内径Φ38×2m)[378117]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]、ポリ袋5枚入[375679]、パイプホルダ[337518]、収納バッグ[66A2942]

型番

RP150SB(L) 解除

Loading...

仕様

形名RP 150SB(L)
乾湿両用
連動なし
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
15(12)
吸込仕事率(W)300
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB) ※160
質量(kg) ※26.9
コード(m)2心・5
標準付属品[ ]:コードNo.ホース(内径Φ38×2m)[378117]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]※3、ポリ袋5枚入[375679]※3、パイプホルダ[337518]、収納バッグ[66A2942]

注)エンジン発電機はご使用になれません。
※1 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)
※2 コード、標準付属品を除く。
※3 RP 150SB(L)に標準付属。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP150SB(L)

1個

40,959( 45,055円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に
・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
・コンパクト+パワフル集じん
・一般清掃用
・乾湿両用
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・高品質なホース
・フラットな上面
・スッキリ収納
・ストッパ付キャスタ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集じん機 RP150SBの型番RP150SB(L)のページです。
型番RP150SB(L)に関する仕様情報を記載しております。

乾湿両用集じん機 RP150SBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました