(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用集じん機 RP80YB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RP80YB(SC)
乾湿両用集じん機 RP80YB カンシツリョウヨウシュウジンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,446円
税込単価
53,291円

【特長】・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に・付属の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    100
  • 出力(kW):
    1.14
  • 集じん容量(L):
    8
  • 最大真空度kPa(mm水柱):
    22.0(2240)
  • 騒音(dB):
    60
  • 最大風量(m3/min):
    3.5
  • ホース内径(mm):
    Φ38
  • ホース長さ(m):
    2
  • 吸込み仕事率(W):
    300
  • 連動:
    あり
  • 質量(g):
    6800(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ(m):
    3心・5(3P可倒式プラグ付)
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.:
    ホース(内径Φ38×2m)[378117]、パイプホルダ[337518]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(C)[337526]、アダプタ(ゴム)[320994]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]、収納バッグ[66A2942]

型番

RP80YB(SC) 解除

Loading...

仕様

形名RP80YB(L)RP80YB(SC)
乾湿両用
連動あり ※1
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
8(6)
吸込仕事率(W)300
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB) ※260
質量(kg) ※36.8
コード(m)3心・5
3P 可倒式プラグ付
標準付属品
[ ]:コードNo.
ホース(内径Φ38×2m)[378117]、パイプホルダ[337518]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(C)[337526]、アダプタ(ゴム)[320994]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]、収納バッグ[66A2942]

注)エンジン発電機はご使用になれません。※1 AC連動用コンセントにAC/DCアダプタ(ET36A)を接続して使用する際は、連動しない場合があります。※2 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)※3 コード、標準付属品を除く

 
商品情報を表示

RP80YB(SC) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP80YB(SC)

無線連動機能あり

1個

48,446( 53,291円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に
・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
・コンパクト+パワフル集じん
・電動工具接続用・一般清掃用
・乾湿両用
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・高品質なホース
・フラットな上面
・ストッパ付キャスタ
・(SC)仕様はハイコーキBluetooth連動機能付き製品と無線連動が可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集じん機 RP80YBの型番RP80YB(SC)のページです。
型番RP80YB(SC)に関する仕様情報を記載しております。

乾湿両用集じん機 RP80YBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RP80YB(L)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
補足説明

44,653円

( 49,118円 )
1個 あり

4日目

無線連動機能なし

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました