(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロワイプ ソフトタオル 703523・703524

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロワイプ ソフトタオル 703523・703524【600~1,200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,006円 ~ 12,033円
税込価格
11,007円 ~ 13,236円

【特長】・柔らかさが向上し、拭き取りやすく、より使い勝手がよくなりました・強度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ケース入数
シートサイズ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
327-5531
4902011621617
13000
50枚×24束
405×315
315
405

1パック

1,200個入り

12,033( 13,236円 )

1日目

356-4606
4902011622287
11500.0
50枚×12束
600×380
380
600

1パック

600個入り

10,006( 11,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかさが向上し、拭き取りやすく、より使い勝手がよくなりました
・強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々な所で活用できます
【用途】
・食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り
【材質】
・未晒パルプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ソフトタオル 703523・703524のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました