(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し付き棚用 補強板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-DH3
引出し付き棚用 補強板 ケイ・チュウリョウタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,283円
税込単価
2,511円

【特長】・棚板のたわみをおさえて、引き出しへの干渉を防ぎます・差し込み固定する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ネオグレー

Loading...

 
カタログを表示

M2-DH3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-DH3

300
M2用
207-6105
4989999798968
600

1個

2,283( 2,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板のたわみをおさえて、引き出しへの干渉を防ぎます
・差し込み固定するだけで、引き出しのスムーズな出し入れをサポートします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出し付き棚用 補強板の型番M2-DH3のページです。
型番M2-DH3に関する仕様情報を記載しております。

引出し付き棚用 補強板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M2-DH4
M3-DH5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行
(mm)
詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g)

2,422円

( 2,664円 )
1個 あり

1日目

450M2用207-61064989999798975800

2,434円

( 2,677円 )
1個 あり

1日目

471M3用207-61074989999800012900

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました