(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用粘着ローラーハンドル 粘着ローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用粘着ローラーハンドル 粘着ローラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
469円
税込価格
516円

【特長】・フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ローラー
  • 質量(g):
    112
  • 材質1:
    フィルム:ポリエチレン
  • 材質2:
    コア芯:HDPE
  • 幅×長さ(mm×m):
    101.6(4インチ)×18

(i)ご注意

  • ローラーハンドルは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー

1個

469( 516円 )

1日目

ホワイト

1個

469( 516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています

(i)ご注意

  • ローラーハンドルは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用粘着ローラーハンドル 粘着ローラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました