(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグフィルター シングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP3-SP-001
バッグフィルター シングルタイプ ジョウリュウ・ジュンスイソウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,524円
税込単価
1,676円

【特長】・コンパクトで大流量のろ過に適しています・フィルター交換作業が容易です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 外径(mm):
    180
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 長さ(mm):
    430
  • 推奨交換差圧(MPa):
    0.1

(i)ご注意

  • 使用条件により交換基準を設定してください。
  • この商品は食品加工向けには対応しておりません。

型番

BP3-SP-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

BP3-SP-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ろ過精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP3-SP-001

208-5045
4900949600308
190
1

1個

1,524( 1,676円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで大流量のろ過に適しています
・フィルター交換作業が容易です
【用途】
・液体用
・塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過

(i)ご注意

  • 使用条件により交換基準を設定してください。
  • この商品は食品加工向けには対応しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグフィルター シングルタイプの型番BP3-SP-001のページです。
型番BP3-SP-001に関する仕様情報を記載しております。

バッグフィルター シングルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BP3-SP-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) ろ過精度(μm)

1,428円

( 1,571円 )
1個 あり

1日目

208-50504900949600353110100

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました