(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APT150LOCK
ロック(スチール製) APTシリーズ ダイシャ・ウンパンシャ

ロック(スチール製) APTシリーズ APT150LOCK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,576円
税込単価
5,034円

【特長】・ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    物流、台車
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    金具:三価ユニクロ仕上げ

(i)ご注意

  • ジャッキ代わりの使用は行わないでください。

Loading...

APT150LOCK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適正取付高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APT150LOCK

198
1800

1個

4,576( 5,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます
【用途】
・内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします

(i)ご注意

  • ジャッキ代わりの使用は行わないでください。

Loading...

APT150LOCKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック(スチール製) APTシリーズの型番APT150LOCKのページです。
型番APT150LOCKに関する仕様情報を記載しております。

ロック(スチール製) APTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APT100LOCK
APT200LOCK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適正取付高さ
(mm)
質量(g)

4,303円

( 4,733円 )
1個 あり

4日目

1441500

5,673円

( 6,240円 )
1個 あり

1日目

2502000

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました