(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーション吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーション吸収缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
701円
税込単価
771円

【特長】・有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • その他:
    オプション
  • 対象ガス:
    有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス
  • 適合機種:
    3000シリーズ、HF-50シリーズ
  • JANコード:
    4549395970872
  • トラスココード:
    194-8704
  • 質量(g):
    90
  • 国家検定合格番号:
    TN551(有機)、TN552(ハロゲン)、TN553(亜硫酸)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3303J

1個

701( 771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーション吸収缶の型番3303Jのページです。
型番3303Jに関する仕様情報を記載しております。

コンビネーション吸収缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました