(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPF-BK500
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g HPF-BK500 フィラメント

3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g HPF-BK500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,928円
税込単価
19,721円

・汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 材質:
    エラストマー
  • フィラメント径(mm):
    1.75

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

HPF-BK500 解除

Loading...

HPF-BK500 の仕様・寸法情報

型番
入数
重量(g)
フィラメント重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-BK500

1巻(約212m)
ブラック
-
500

1個

17,928( 19,721円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。
・軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては最適です。
・これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
・Replicator2互換タイプ推奨
・Replicator 2(MakerBot社)、Creator ProおよびFinder(FLASHFORGE社)、X-oneおよび3DF-QD-ABSYW(QIDI TECHNOLOGY社)、Z603S(JGAURARO社)を使用し、スライスソフトとして、MakerBot Desktop(3.10)、Flash Print(3.15.0)、Cura (15.04.6)等を使用して、上記推奨条件により造形テスト済
※成形条件は機種によって異なります。
※Rep-Rapタイプの3Dプリンター、MakerBot Replicatorシリーズおよびその互換機等、エクストルーダーとドライブギアがあまり離れていない機種で使用可能です。
・ボーデンタイプ(プリントヘッドにフィラメントフィード用モーターがないタイプ)やCAM等で造形出力速度を調整できないタイプでの使用には適しません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

技術情報

技術情報

カタログ

HPF-BK500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500gの型番HPF-BK500のページです。
型番HPF-BK500に関する仕様情報を記載しております。

3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPF-BL500
HPF-GR500
HPF-OR500
HPF-PO500
HPF-RE500
HPF-WH500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入数 重量
(g)
フィラメント重量
(g)

17,928円

( 19,721円 )
1個 -

9日目

1巻(約212m)ブルー-500

17,928円

( 19,721円 )
1個 -

9日目

1巻(約212m)グリーン-500

17,928円

( 19,721円 )
1個 -

9日目

1巻(約212m)オレンジ-500

17,928円

( 19,721円 )
1個 -

8日目

1巻ピンクオークル500-

17,928円

( 19,721円 )
1個 -

9日目

1巻(約212m)レッド-500

17,064円

( 18,770円 )
1個 -

1日目

1巻(約212m)ホワイト-500

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました