(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPF-PPSB100
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100 HPF-PPSB100 フィラメント

3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100 HPF-PPSB100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,733円
税込単価
6,306円

・耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 材質:
    PPS
  • 材料グレード:
    DIC(株) FZ2100
  • フィラメント径(mm):
    1.75±0.16

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

HPF-PPSB100 解除

Loading...

HPF-PPSB100 の仕様・寸法情報

型番
フィラメント重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-PPSB100

100

1個

5,733( 6,306円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。
・耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。
・耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。
・他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。
・耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
※本製品は、下記推奨条件の設定が出来るMEX方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
・エクストルーダー(ノズル)温度:340~370℃
・乾燥温度:150℃×3時間、又は120℃×5時間
・推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

技術情報

技術情報

カタログ

HPF-PPSB100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100の型番HPF-PPSB100のページです。
型番HPF-PPSB100に関する仕様情報を記載しております。

3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPF-PPSB500
HPF-PPSN100
HPF-PPSN500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フィラメント重量
(g)

15,768円

( 17,345円 )
1個 -

10日目

500

5,733円

( 6,306円 )
1個 -

10日目

ナチュラル100

15,768円

( 17,345円 )
1個 -

19日目

ナチュラル500

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました