(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシームレス照明 パワーコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDシームレス照明 パワーコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

トライト LEDランプ LEDシームレス照明 パワーコード。【仕様】・色:白

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    パワーコード
  • 仕様詳細:
    コード長0.5m

型番

TLSM001-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSM001-2

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トライト LEDランプ LEDシームレス照明 パワーコード。
【仕様】
・色:白

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシームレス照明 パワーコードの型番TLSM001-2のページです。
型番TLSM001-2に関する仕様情報を記載しております。

LEDシームレス照明 パワーコードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました