(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-TRN-599-BL4-M-BP
胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ 2WAYリトラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,862円
税込単価
11,948円

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    1275.000
  • 材質1:
    胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2:
    ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
  • 材質3:
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4:
    ベルトバックル・フック:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1400
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TB-TRN-599-BL4-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TB-TRN-599-BL4-M-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ランヤード寸法幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-TRN-599-BL4-M-BP

4956133056543
163-1931
15

1個

10,862( 11,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
・スチール製のフックとバックルを採用しています。
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合に。
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
【材質】
・胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
・ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
・ベルト先端金具:ステンレス
・ベルトバックル・フック:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラの型番TB-TRN-599-BL4-M-BPのページです。
型番TB-TRN-599-BL4-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-TRN-599-BLK-M-BP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ランヤード寸法幅(mm)

11,478円

( 12,626円 )
1個 あり

1日目

4956133049804163-8216-

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました