(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,291円
税込単価
43,220円

【特長】・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • セット内容:
    PCケース,CR2032
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 本体幅:
    300
  • 本体高さ:
    85
  • 本体奥行:
    20
  • 測定範囲(mm):
    10~200
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)
  • 適用穴径(mm):
    φ1.5~19.5

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

GDCP-200TA 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類穴ピッチノギス表示方式デジタル
最大測定長(mm)200最小読取値(mm)0.01
ソーラーパネルなしデプスバーなし
器差(mm)±0.05右勝手・左勝手右勝手
セット内容PCケース,CR2032本体材質ステンレス
本体幅300本体高さ85
本体奥行20測定範囲(mm)10~200
電源CR2032(テスト用付属)適用穴径(mm)φ1.5~19.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCP-200TA

1個

39,291( 43,220円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。
・穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・原点設定に便利なマスタプレート付です。
・プリセット機能付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・端面から穴芯までの寸法測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mmの型番GDCP-200TAのページです。
型番GDCP-200TAに関する仕様情報を記載しております。

穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト